- Начало
- Industry
- Индустрия
- Машини и работилнично оборудване
-
Пожарогасителна техника, пожарозащита
Колела и ролки за пожаробезопасна технология
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плътна гума черен цвят като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Вътрешната конструкция включва плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност на колелото е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото има диаметър 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна експлоатация в условия на постоянно движение. Продуктът Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални сектори. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, който осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основният материал е полиамид, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство и производствени колички. Колелото се монтира посредством правоъгълна плака, която осигурява стабилна и равномерна опора на товарното средство и улеснява фиксирането към шасито. Корпусът е от тежък стоманен лист и е оборудван със система за завъртане тип „Две състезания с топка“. Колелото е с диаметър 125 mm и ролков лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана към полиамидния корпус на колелото, което осигурява сцепление и тих ход. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичното натоварване е 500 kg, а динамичното натоварване е 250 kg при скорост 4 km/h, като тези стойности определят допустимия експлоатационен режим.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 155 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване и системи за изхвърляне на отпадъци. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, оборудван с две съставни части с топка, които позволяват плавно въртене и маневриране. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху полиамидно тяло, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Лагерната система е от ролков тип, осигуряваща гладко и надежно движение при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност достига 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа в условия на постоянно натоварване и движение.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър индустриални и търговски приложения. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака. Корпусът е от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичната товароносимост е 400 kg, а динамичната е 200 kg при скорост 4 km/h. Изделието се използва в автомобилното производство, кетъринга, контейнерното строителство, електронните системи, пожарната техника, машиностроенето, логистиката, производствените колички, транспортните клетки, шкафовете за инструменти и работните маси. Конструкцията осигурява стабилна работа и надеждно натоварване при експлоатация.
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha stainless е върящо се колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Корпусът разполага с две състезания с топка, което позволява плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ гладко движение и минимално триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което комбинира лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 800 килограма, докато динамичната носеща способност е 400 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Продуктът е идеален за приложения в кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полиамид и плътна гума черен като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 80 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и стабилно движение. Протектора на колелото е от екструдиран полиуретан, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от полиамид, което гарантира лекота и устойчивост на химични въздействия. Общата височина на продукта е 108 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 300 кг, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижни условия. Динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 4 км/ч, което определя неговото използване в приложения с умерено движение. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е проектирано за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото разполага с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а основната конструкция е от полиамид, което обеспечава отличната съчетаност между якост и лекота. Общата височина на продукта е 155 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Alpha поддържа статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящ за тежки приложения, докато динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при движение. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на оборудването. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока механична якост. Колелото с диаметър 125 mm е оснастено с ролков лагер за плавно въртене и ниско съпротивление при движение, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, докато тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h. Посочените стойности са за нормални експлоатационни условия.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираният колело Alpha е предназначен за професионални приложения, изработен с правоъгълна плака като крепежен елемент. Корпусът е изготвен от стоманен лист, тежък тип, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни индустриални среди. Колелото разполага с диаметър 125 милиметра и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Гумата на колелото е еластична, черна, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и устойчивост на износване при интензивна употреба. Тялото на колелото е изработено от полиамид, материал, който осигурява лекота и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 500 килограма, докато динамичната носеща способност е 250 килограма при скорост 4 километра в час. Този фиксиран колело е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака за надежна фиксация на различни платформи и системи. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на интензивно използване. Колелото разполага с диаметър 80 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който гарантира плавно въртене и намалено триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между лекота и механична издържливост. Общата височина на продукта е 108 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за широк спектър от приложения. Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 125 mm
Вращящото се колело Alpha е вертящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост и е оборудван с две съставяния с топка, които осигуряват гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и стабилност при работа. Гумата на колелото е от полиуретан, прессован, което обезпечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 161 mm, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 km/h колелото може да поддържа 200 kg, а при 4 km/h може да поддържа 300 kg. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, машиностроене, производствени колички, пощенски логистични системи и оборудване за изхвърляне на отпадъци. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и е оборудван с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Протекторът е идентичен с тялото на колелото, а тялото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Колелото понася статично натоварване 550 kg, а динамично натоварване 275 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е Въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Закрепването е реализирано чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна монтажна основа. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 200 mm, оборудвано е с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана; тялото на колелото е от полиамид. Общата височина е 240 mm. Статичната товароносимост е 800 kg, а динамичната е 400 kg при скорост 4 km/h. Области на приложение: автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежко покритие, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от еластична черна вулканизирана гума, която осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Общата височина на продукта е 128 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност достига 320 кг, докато динамичната носеща способност е 160 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения с различни нива на натоварване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и тиха работа. Лагерът е ролков тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и оборудване за изхвърляне на отпадъци.