- Начало
- Industry
- Healthcare
-
Медицински колички
Колела и Ролки за Медицински Колички
Задвижващ модул 125 mm
E-Drive ultimate е задвижващ модул за електромобилност с колелца, предназначен за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, анестезиологични колички, автомобилни OEM производители, медицински оборудване за сканиране, производители на керамика и стъкло, компютри на колелца, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, колички за медикаменти и медицински грижи, производствени платформи, ултразвукови апарати, работни машини и транспортно оборудване. Колелцата имат диаметър 125 mm с еластична гума без маркировка, вулканизирана като протектор, и полиамидно тяло за издържливост. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация на различни платформи и конструкции.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Integral twin е вътрящо се колело, предназначено за специализирани медицински и промишлени приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати. Фитингът е твърдо щифт кръгло, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за осигуряване на гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдирана електропроводима полиуретанова протектор, което осигурява както електрическа безопасност, така и отличен контрол при движение. Протекторът е оборудван с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и защита от замърсяване. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носимоспособност е 450 кг, докато динамичната носимоспособност е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни медицински среди с различни изисквания за мобилност и натоварване.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглa трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на продукта е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 125 mm. Общата височина на продукта е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за осигуряване на гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдирано електропроводимо полиуретаново протектор, което осигурява както механична издържливост, така и електростатична защита. Прецизният сачмен лагер е запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и защита от замърсяване. Общата височина на устройството е 150 mm. Статичната товароносимост е 375 kg, докато динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост от 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагеруването на колелото е реализирано чрез Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за използване в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа и стандартни болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 129 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за професионални медицински приложения. Продуктът е оборудван със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, осигуряващ надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагерът на колелото е Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като болнични легла, операционни маси, хирургични роботи и диагностична апаратура.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на продукта е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.