Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin
Номер на поръчка:
990060939
EAN:
4031582340501
Номер на продукта:
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящо се колело с централно, пълно заключване Integral twin е предназначено за медицинско оборудване и мебели с висока натовар...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се колело с централно, пълно заключване Integral twin е предназначено за медицинско оборудване и мебели с висока натовареност. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно въртене на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран, а протекторът е от полиуретан, електропроводим, който отвежда статичното електричество. Тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на колелото е 175 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за гриж, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция