Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Продуктът се отличава с компактна конструкция и тегло от 0,06 kg, което го прави подходящ за приложения, където е важно минимизирането на общото натоварване. Аксесоарът е проектиран да осигури надеждна работа в различни индустриални условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
Номер на материал S4
199004941
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.06 kg
Име на продукта
Лост за превключване
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти