- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по тип лагер
-
Плъзгащ лагер
Колела с плъзгащ лагер
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плътна гума черен цвят като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Вътрешната конструкция включва плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност на колелото е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото има диаметър 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна експлоатация в условия на постоянно движение. Продуктът Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални сектори. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, който осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основният материал е полиамид, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е произведен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната механична устойчивост. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което го прави подходящо за различни видове мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, с плъзгащ лагер и диаметър 75 mm. Общата височина на колелото е 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полиамид и плътна гума черен като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е проектирано за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото разполага с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а основната конструкция е от полиамид, което обеспечава отличната съчетаност между якост и лекота. Общата височина на продукта е 155 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Alpha поддържа статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящ за тежки приложения, докато динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при движение. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук с електропроводими свойства, а тялото на колелото е от полипропилен, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 135 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност е 160 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 80 килограма. Agila е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност, безопасност и електростатична защита.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm, като тялото е изработено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака за надежна фиксация на различни платформи и системи. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на интензивно използване. Колелото разполага с диаметър 80 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който гарантира плавно въртене и намалено триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между лекота и механична издържливост. Общата височина на продукта е 108 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за широк спектър от приложения. Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна употреба в различни среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление, амортизация и устойчивост на износване при интензивна експлоатация. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално разпределение на товара и лесна маневреност. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост до 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надежна и стабилна поддръжка на оборудване и товари в медицински и търговски среди.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 275 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 550 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е изработено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Frequently Asked Questions
Предимства на обикновените лагерни колела
Плъзгащ лагер обикновени лагери са най-простият и здрав дизайн на колесните лагери, разчитайки на директен контакт между главината на колелото и оста без използването на сферични или ролкови елементи. Тази конструкция ги прави изключително издръжливи, с ниска поддръжка и устойчиви на проникване на замърсявания или влага. Идеални за приложения, където мобилността е важна, но не се изисква високоскоростно движение или чести промени в посоката, колелата с обикновени лагери се отличават в среда, която изисква надеждност при трудни условия.
Колелата TENTE с плъзгащи лагери предлагат различни предимства:
Ниска поддръжка - С по-малко движещи се части и без деликатни лагерни компоненти, обикновените лагерни колела изискват минимална поддръжка. Те са по-малко податливи на повреда от проникване на мръсотия, прах или влага, което намалява престоите и разходите за поддръжка.
Икономическа ефективност — Тяхната проста конструкция означава по-ниски производствени разходи в сравнение с прецизните лагери, предлагайки отличен фактор на разходите и ползите, без да се жертва надеждността. Това прави плъзгащите лагери бюджетен избор за индустрии, които изискват стабилна мобилност в мащаб.
Ударно натоварване - Тяхната солидна конструкция може да издържи на ударни натоварвания и грубо управление без загуба на производителност, което ги прави идеални за взискателни условия на труд.
Устойчивост на корозия - Обикновените лагери могат да бъдат произведени като пластмасови, метални или синтеровани лагери. Опциите от неръждаема стомана предлагат устойчивост на корозия, което ги прави подходящи за влажна среда.
Видове колела с обикновен лагер
Плъзгащ лагер обикновени лагери се предлагат в широка гама от конструкции, всеки от които е оптимизиран за специфични условия на работа и приоритети за работа. В TENTE ние произвеждаме модели с обикновени лагери в различни материали на колелата, нива на твърдост на протектора и конфигурации на корпуса, за да отговарят на изискванията на различните индустрии. Независимо дали е проектиран за тихо движение без маркиране на деликатни подове, устойчивост на влага и химикали в критични за хигиената зони или здрава производителност във външна и индустриална среда, всеки тип предлага свой собствен баланс между товароносимост, съпротивление при търкаляне и издръжливост. Избирайки правилната комбинация от материал на колелата и дизайн на корпуса, можете да осигурите надеждна и дълготрайна мобилност във вашето приложение. По-долу са дадени някои често използвани видове колела с обикновен лагер.
Въртящи се колела с обикновен лагер
Въртящите се колела с Плъзгащ лагер съчетават простотата и издръжливостта на обикновеното лагерно колело с маневреността на въртящия се корпус. Този дизайн позволява промени в посоката, като същевременно поддържа здравите качества с ниска поддръжка, с които са известни плъзгащите лагери. Имайте предвид обаче, че тези колела не са идеални за среди, които изискват чести промени в посоката. Тъй като има по-голямо съпротивление в лагера, потребителят трябва да упражнява повече сила, за да завърти рицинът, особено при натоварване. Това ги прави по-малко ергономични за оборудване, което изисква постоянни настройки на кормилното управление. Дизайнът се отличава в тежки условия с ниска поддръжка, където рицинът се движи предимно право или само от време на време променя посоката.
Тежкотоварни колела с обикновени лагери
За приложения, където екстремните натоварвания и тежките условия са норма, тежкотоварните колела с обикновени лагери осигуряват безкомпромисна производителност. Здравият им дизайн, без деликатни търкалящи се елементи, ги прави силно устойчиви на ударно натоварване, удари и износване. Липсата на сложни лагерни компоненти означава, че те поддържат своите характеристики дори при мръсни или абразивни условия, което ги прави надежден избор за приложения като тежко транспортно оборудване. Нашият най-силен плъзгащ лагер е товарът Kappa, способен да се справя с товари до 1.320 кг. Разполага с чугунен корпус и тежко полиамидно колело, оборудвано с обикновен лагер. Тази конфигурация Kappa load се предлага или с ключалка за заключване, или с насочено заключване.
Малки колела с обикновени лагери
Малките колела с плъзгащи лагери са проектирани за приложения, при които компактните размери, маневреността и надеждността са от ключово значение. Въпреки намалените си размери, те поддържат същата проста и здрава конструкция на лагерите като по-големите модели, осигурявайки плавно търкаляне и надеждна производителност. Тези колела са идеални за употреба с лека до средна употреба, където ограниченията на пространството или дизайнът на оборудването изискват ниска обща височина, без да се жертва стабилността. Нашите най-малки колела с плъзгащи лагери са от серията Agila. Те впечатляват с диаметър на колелото само 50 мм и обща височина от 69 мм в най-малката си конфигурация. Тези колела се предлагат както с отвор за болт, така и с монтаж на плоча и могат да бъдат оборудвани със спирачка на колела. Те обикновено се използват в приложения за мебели в здравеопазването, професионални колички за почистване и др.
Области на приложение за колела с плъзгащ лагер
Плъзгащ лагер обикновени лагери се използват широко в индустрии и среди, където издръжливостта, ниската поддръжка и високата товароносимост имат приоритет пред високоскоростното маневриране. Тяхната проста, но здрава конструкция им позволява надеждно да изпълняват задачи по промишлено производство и обработка на материали, включително движението на тежки транспортни платформи или оборудване за монтажна линия. В хранително-вкусовата обработка и кетъринг колелата с обикновени лагери, използващи устойчиви на корозия материали като полиамид или неръждаема стомана, предлагат надеждна мобилност в чувствителни към хигиена среда с чести измивания. Това ги прави популярен избор за приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна. Те се използват и в търговски среди за приложения като осветителни тела и дисплеи за магазини, които изискват плавна мобилност, но не се преместват често.