- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
-
Колела по функционалност
Колела по функционалност
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира с помощта на отвор за болт, като може да се закрепва със стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при различни конструкции. Шарнирният механизъм е от типа две състезания с топка, което осигурява плавно въртене и стабилно поведение при смяна на посоката на движение. Корпусът е изработен от среден стоманен лист, който осигурява необходимата якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 75 mm, плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което е необходимо за правилното проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Колелото се монтира чрез отвор за болт, като могат да се използват стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва конструкция „Две състезания с топка“, която осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Самото колело е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява стабилна работа. Корпусът на колелото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е до 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство и производствени колички. Колелото се монтира посредством правоъгълна плака, която осигурява стабилна и равномерна опора на товарното средство и улеснява фиксирането към шасито. Корпусът е от тежък стоманен лист и е оборудван със система за завъртане тип „Две състезания с топка“. Колелото е с диаметър 125 mm и ролков лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана към полиамидния корпус на колелото, което осигурява сцепление и тих ход. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичното натоварване е 500 kg, а динамичното натоварване е 250 kg при скорост 4 km/h, като тези стойности определят допустимия експлоатационен режим.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър индустриални и търговски приложения. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака. Корпусът е от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичната товароносимост е 400 kg, а динамичната е 200 kg при скорост 4 km/h. Изделието се използва в автомобилното производство, кетъринга, контейнерното строителство, електронните системи, пожарната техника, машиностроенето, логистиката, производствените колички, транспортните клетки, шкафовете за инструменти и работните маси. Конструкцията осигурява стабилна работа и надеждно натоварване при експлоатация.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална и търговска употреба. Фитингът е от тип Отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и тяло от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Натоварванията се отнасят за едно колело. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на оборудването. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока механична якост. Колелото с диаметър 125 mm е оснастено с ролков лагер за плавно въртене и ниско съпротивление при движение, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, докато тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h. Посочените стойности са за нормални експлоатационни условия.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за професионално и битово използване в широк спектър от приложения, включително болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е с квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към рамата или корпуса на съоръжението. Корпусът се изгражда от две съсテзани с топка, изработени от стомана, среден лист, което осигурява здравина и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като протекторът е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което определя габаритните размери при монтаж. Колелото е проектирано за статично натоварване до 150 kg, а при динамично натоварване до 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Фитингът е квадратна плоча, осигуряваща стабилно закрепване към рамата на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен, което осигурява ниско тегло и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, машиностроене, производствени колички, пощенски логистични системи и оборудване за изхвърляне на отпадъци. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и е оборудван с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Протекторът е идентичен с тялото на колелото, а тялото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Колелото понася статично натоварване 550 kg, а динамично натоварване 275 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е Въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Закрепването е реализирано чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна монтажна основа. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 200 mm, оборудвано е с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана; тялото на колелото е от полиамид. Общата височина е 240 mm. Статичната товароносимост е 800 kg, а динамичната е 400 kg при скорост 4 km/h. Области на приложение: автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за тежки експлоатационни условия. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от тежка неръждаема стомана, която осигурява устойчивост на корозия. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер с неръждаемост, а протекторът е от екструдиран полиуретан, докато тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичното натоварване е до 300 kg, а динамичното натоварване е до 150 kg при скорост 4 km/h. Предназначено е за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless е вартящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху подвижни системи, където се изисква надеждна и устойчива конструкция. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и лесен монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с два съсténни лагера с топка и е оборудван с набор от въртящи се части, които осигуряват плавно управление при завъртане. Колелото е с диаметър 100 mm и е снабдено с ролков лагер с нерждаемост, а протекторът е изработен от полиамид, който осигурява ниско триене и добра износоустойчивост. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост до 4 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за индустриални и транспортни приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, при полиамидна основа. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е до 320 kg, а динамичното натоварване е до 160 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и пощенски логистични системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мобилно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, с която колелото се закрепва към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява стабилна опора и точно въртене. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина е 135 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и битови приложения. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 125 мм е оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от стомана от лист. Общата височина на колелото е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното натоварване е 100 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно закlaчване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Правоъгълната плака на фитинга осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията на съответното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оборудван с две съсténни, т.е. въртящи се, стъпки с топка, които осигуряват лесно и плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява тихо придвижване и добро сцепление с повърхността. Колелото е снабдено с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно въртене и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя височината на монтажа спрямо основата на оборудването. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж в промишлени и транспортни системи, като типичните му приложения включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, транспортни колички, шкафове за инструменти, производствени и платформени колички, както и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и разпределя натоварването равномерно върху монтажната повърхност. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира надеждна работа при натоварване. Протекторът е идентичен с тяло на колелото, а самото тяло е изработено от полиамид, който осигурява ниско тегло, устойчивост на износване и тиха работа. Общата височина на колелото е 128 mm, което позволява лесна интеграция в съществуващи конструкции. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и транспортно приложение. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Работната повърхност е от плътна гума (черен), а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, транспортни килери, производствени и платформени колички, транспортни клетки и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък. Колелото е с диаметър 80 мм, с протектор от плътна гума черен и корпус от полипропилен, а лагерът е плъзгащ лагер. Общата височина на продукта е 108 мм. Статичното натоварване е 140 кг, а динамичното натоварване е 70 кг при скорост 4 км/ч.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha stainless е Въртящ се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионално използване. Приспособлението е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът представлява Две състезания с топка и е изработен от Нержаваема стомана, тежка, която гарантира устойчивост на корозия и механична издръжка. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с Ролков лагер, Нержаваемост, осигуряващ плавно и надеждно въртене. Протекторът е от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която защитава подовата настилка и намалява шума при движение. Общата височина на колелото е 240 mm. Статичният товар е 800 kg, а динамичният товар е 400 kg при скорост 4 km/h. Продуктът се използва в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Монтажът се извършва чрез Отвор за болт, като колелата могат да се закрепват със стандартни болтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, средна, и разполага с Две състезания с топка, които осигуряват стабилно въртене на вилката. Колелото има диаметър 125 мм, оборудвано е с Плъзгащ лагер, а протекторът е от Термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното е 100 кг при скорост 3 км/ч. Приложения: Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено приложение. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с ролков лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичният товар е 300 kg, а динамичният товар е 150 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки и шкафове за инструменти.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, автомобилните OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е изпълнено с правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на съоръжението и позволява лесна интеграция в съществуващи системи. Корпусът е изработен от много тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 200 mm е с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1200 kg, а динамичното натоварване е 480 kg при скорост 6 km/h и 600 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело със закрепване по посочка, предназначено за индустриални и транспортни приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна монтажна основа към конструкцията на носещата рама. Корпусът на колелото е изработен от алуминий, което съчетава ниска маса с висока устойчивост на корозия и механична якост. Корпусът включва две сътезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно и точно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и осигурява надеждна работа при натоварване. Протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява добро сцепление, ниско шумово ниво и защита на настилката. Общата височина на изделието е 164 mm, измерена от монтажната повърхност до най-високата точка на конструкцията. Статичният товароносимост е 600 kg. При динамично натоварване товароносимостта е от 240 kg при скорост 6 km/h до 300 kg при скорост 4 km/h.