- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по товароносимост
-
Екстремно тежък режим | > 1.500 kg
Ролки за екстремно тежки условия
Колело 200 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Хъбът има дължина 92 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 3360 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на втулката е 92 mm с отвор за ос с диаметър 30 mm. Статичната носеща способност на колелото е 4000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение - 2000 kg при 6 km/h и 2400 kg при 4 km/h. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене при различни условия на експлоатация.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност, а протекторът е от полиуретан, преспован, който гарантира отлично сцепление и издържливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 92 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж и интеграция в различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 3600 kg, докато динамичната носеща способност е 1800 kg при скорост 6 km/h или 2160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 250 mm
Duratech е колело предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 60 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm, което осигурява надеждно закрепване и стабилна работа. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълготрайност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява равномерно износване и оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 8400 kg, докато динамичната носеща способност достига 3500 kg при скорост 6 km/h или 4200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 100 mm. Колелото има диаметър 300 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 5200 kg, докато динамичната носеща способност достига 2600 kg при скорост 6 km/h или 3120 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 300 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 2800 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения с висока натовареност.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 2800 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 3400 kg, докато динамичната носеща способност достига 1700 kg при скорост 6 km/h или 2040 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения с висока натовареност.
Колело 150 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява отличната му издържливост и дълготрайност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородна конструкция. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 4200 kg, докато динамичната носеща способност достига 2100 kg при скорост 6 km/h или 2520 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 160 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява отличната му издръжливост и надеждност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 30 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носимоспособност е 4500 кг, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта: 2250 кг при 6 км/ч и 2700 кг при 4 км/ч, което позволява гъвкаво приложение в различни индустриални среди.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Корпусът е изработен от полиамид, супер тежък материал, който осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 35 mm, което осигурява съвместимост със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 5600 kg, докато динамичната носеща способност е 2800 kg при скорост 6 km/h или 3360 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 80 mm. Колелото разполага с диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът на оста е с диаметър 30 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носимоспособност на колелото е 3600 kg, докато динамичната носимоспособност достига 1800 kg при скорост 6 km/h или 2160 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока издръжливост и стабилност при работа. Протекторът е от полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Дължината на втулката е 120 мм, а диаметърът на отвора за оста е 40 мм. Статичната носеща способност на колелото е 6400 кг, докато динамичната носеща способност е 3200 кг при скорост 6 км/ч и 3840 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни режими на работа.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от чугун с полиуретанов протектор, който осигурява надежда и дълготрайност. Колелото има диаметър 250 mm с ширина на протектора 60 mm, което позволява оптимално разпределение на натоварването. Хъбът е с дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm, което гарантира съвместимост със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност достига 2800 kg, докато динамичната носеща способност е 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко движение и намалено триене, което го прави идеално решение за индустриални и търговски приложения с високи изисквания към производителност и надеждност.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 100 mm. Хъбът има дължина 120 mm, а отворът за оста е с диаметър 35 mm. Колелото е изработено от чугун, което осигурява висока издръжливост и стабилност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечавайки отлично сцепление и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 4400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 2200 kg при 6 km/h или 2640 kg при 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за товароносимост и скорост.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 mm и ширина на протектора 80 mm. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 40 mm. Колелото е изработено от чугун, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност, а протекторът е от полиуретан, преспован, който гарантира отлично сцепление и издържливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 5000 kg, докато динамичната носеща способност е 2500 kg при скорост 6 km/h или 3000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока издръжливост и стабилност при работа. Протекторът е от полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Дължината на втулката е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 2800 kg. Динамичната носеща способност е 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни условия на експлоатация.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 80 mm. Колелото има диаметър 200 mm и дължина на главината 90 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 2800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1400 kg при 6 km/h и 1680 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриалната логистика и производството.
Колело 150 mm
Duratech е колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 150 мм и ширина на протектора 80 мм, което осигурява оптимална производителност в различни среди. Колелото разполага с хъб с дължина 90 мм и отвор за ос с диаметър 35 мм, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от супертежък полиамид, идентичен с протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко и надеждно движение. Статичната носимоспособност достига 6000 кг, докато динамичната носимоспособност е 3000 кг при скорост 6 км/ч или 3600 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за тежкотоварни приложения.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, супер тежък материал, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 200 мм и ширина на протектора 80 мм, идентична със тялото на колелото, осигурявайки оптимална стабилност и равномерно разпределение на натоварването. Главината на колелото е с дължина 90 мм, а отворът на оста е с диаметър 40 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конфигурации. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Статичният капацитет на натоварване е 9000 кг, докато динамичният капацитет варира в зависимост от скоростта: 4500 кг при 6 км/ч и 5400 кг при 4 км/ч, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за производителност и мобилност.
Колело 250 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява висока издръжливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът на колелото има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 50 mm, позволяващ лесна монтаж на касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 11000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 5500 kg при 6 km/h и 6600 kg при 4 km/h, което позволява оптимално използване в различни приложения с различни изисквания за скорост и товар.
Колело 300 mm
Duratech е колело за касторна система с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm, предназначено за професионално използване. Колелото разполага с полиамидно тяло със супер тежък материал, което осигурява надеждност и издържливост при интензивна експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 50 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носимоспособност достига 13000 kg, докато динамичната носимоспособност е 6500 kg при скорост 6 km/h или 7800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за тежкотоварни приложения в индустриални среди.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечавайки отлично сцепление и защита на повърхностите. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 35 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност достига 4000 kg, докато динамичната носеща способност е 2000 kg при скорост 6 km/h или 2400 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Хъбът има дължина 92 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Статичната носеща способност достига 2800 kg, докато динамичната носеща способност е 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на изключително тежките Колело колела
Изключително тежките колела са проектирани за взискателни приложения, при които всяко колело трябва надеждно да издържи над 1500 кг, докато стартира, търкаля и управлява предсказуемо след смяна. Нашите колела са изработени от подсилени материали и здрави компоненти, осигурявайки дълготрайна работа дори в най-трудните условия. За да увеличите максимално производителността, съчетайте колелото с корпус на рициновия корпус с еднаква оценка и се уверете, че концепцията на ос/главината и условията на пода са правилно съчетани. Изключително тежките рицинови колела TENTE осигуряват разнообразие от ключови предимства:
Изключително висока товароносимост — Корпусите на колелата, главините, протекторите и конструкциите на лагерите са проектирани да носят екстремни тежести без прекомерна деформация. Крайното допустимо натоварване зависи от цялостната система на рициновата система и правилния монтаж — и двете са от решаващо значение за постигане на номинален капацитет и стабилност.
Оптимизирана издръжливост — Здравите компоненти издържат на износване от груби подове, прагове и работни цикли на спиране и стартиране. Когато има ударни натоварвания, подходящият избор на лагери спомага за запазване на производителността във времето.
Повишена стойност на жизнения цикъл — Лагерите с опции за защитно уплътнение и подходящо смазване спомагат за поддържането на гладкото движение между интервалите за поддръжка, поддържайки времето на работа. Комбинацията от дълъг живот на износване и по-лесно движение допринася за по-ниски общи разходи за собственост при взискателни приложения.
Видове изключително тежки колела
Изключително тежки полиуретанови колела
Изключително тежките полиуретанови колела осигуряват много ниско съпротивление при търкаляне и висока износоустойчивост при постоянни натоварвания. Те са подходящи за дълги пробег, повтарящи се цикли на стартиране и спиране и гладки промишлени подове. Един пример за изключително тежки полиуретанови колела е нашата серия FTP. Те съчетават лят полиуретанов протектор, с чугунено тяло на колелото и прецизен сачмен лагер. FTP колелата се предлагат в различни диаметри, като най-малкият, способен да обработва статично над 1500 кг, е 150 мм. В най-голямата си конфигурация (500 мм) те са способни да управляват статично натоварвания до 8000 кг на колело — това са 4000 кг при 6 км/ч и 4800 кг при 6 км/ч.
Изключително тежки Полиамид колела
Изключително тежките полиамидни колела се избират, когато максималната товароносимост и стабилността на размерите имат предимство пред защитата на пода и акустичния комфорт. Полиамид понася много високи натоварвания и осигурява твърда, прецизна работеща повърхност. Потребителите обаче трябва да очакват по-високо повърхностно налягане и по-силно движение в сравнение с по-меките материали. В рамките на нашата селекция MOP колелата се открояват като забележителен пример. Те съчетават здраво пълно полиамидно тяло на колелото и протектора с прецизен сачмен лагер. Диаметърите на колелата варират от 100 мм до 400 мм, като се предлагат различни диаметри на главината. В най-голямата си конфигурация MOP колелата са способни да се справят със статични натоварвания до 9000 кг на колело.
Области на приложение за изключително тежки Колело колела
Изключително тежките рицинови колела се разчитат навсякъде, където са от съществено значение екстремните полезни натоварвания, дългите работни цикли и прецизното маневриране. В интралогистиката и дистрибуцията те поддържат решения за тежък транспорт и високопроизводителни потоци в операциите на хардуерни дилъри. В машинни и цехови приложения като машиностроене, конструкция на контейнери и транспортно оборудване те издържат на груби подове и чести цикли на спиране и стартиране. Автомобилните приложения варират от производствени и платформени колички до автомобилни OEM среди, където предсказуемото управление и високото ниво на натоварване поддържат потока на материалите навреме - осигурени чрез сдвояване на всяко колело с подходящо оценен корпус на рициновия корпус и концепция за лагера за конкретното приложение.