Колело 300 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199830851
EAN:
4031582320091
Номер на продукта:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело за касторна система с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm, предназначено за професионално използване....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело за касторна система с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm, предназначено за професионално използване. Колелото разполага с полиамидно тяло със супер тежък материал, което осигурява надеждност и издържливост при интензивна експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 50 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носимоспособност достига 13000 kg, докато динамичната носимоспособност е 6500 kg при скорост 6 km/h или 7800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за тежкотоварни приложения в индустриални среди.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване