- Начало
- Industry
- Healthcare
-
Хирургическо оборудване
Колела за хирургично оборудване
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Integral twin е вътрящо се колело, предназначено за специализирани медицински и промишлени приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати. Фитингът е твърдо щифт кръгло, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за осигуряване на гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдирана електропроводима полиуретанова протектор, което осигурява както електрическа безопасност, така и отличен контрол при движение. Протекторът е оборудван с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и защита от замърсяване. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носимоспособност е 450 кг, докато динамичната носимоспособност е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни медицински среди с различни изисквания за мобилност и натоварване.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглa трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по посока за профилни системи. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили и трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от среден стоманен лист и включва прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото с диаметър 100 mm има прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, протектор от полиуретан, екструдиран и електропроводим, и основа от полиамид. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичното натоварване е 250 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за монтаж към подвижни конструкции. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за завъртане, а тялото на колелото е от полиамид. Колелото е с диаметър 125 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим. Общата височина на изделието е 150 mm. Статичното натоварване е до 250 kg. Динамичното натоварване е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за болнични легла, хирургични маси, рентгенови и ядрено-магнитнорезонансни апарати, както и за домове за възрастни хора. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, а перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва прецизен самчемен лагер за плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, а протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим, докато тялото му е от полиамид. Общата височина е 129 mm. Статичното натоварване е 250 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно и пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла, хирургични роботи, операционни маси, ултразвукови апарати и домове за възрастни и стари хора. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, служи за закрепване към конструкцията и трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът на въртящия се елемент е изработен от стоманен лист със среден профил и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, протектор от полиуретан, екструдиран, електропроводим, и тяло от полиамид. Лагерът на колелото е прецизен сачмен, запечатан и изолиран. Общата височина е 150 mm. Статичното натоварване е до 375 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла и ултразвукови апарати. Фитингът е от тип щифт с отвор за ексцентрик, предназначен за профилни профили, и е изпълнен като каса версия, което осигурява стабилно и точно закрепване към конструкцията. Корпусът е от среден стоманен лист и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява точно и плавно въртене около вертикалната ос при минимално триене. Колелото е с диаметър 150 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид, като комбинацията осигурява ниско триене и износоустойчивост. Общата височина на изделието е 175 мм. Статичното натоварване е 450 кг, а динамичното е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч на колело. Посочените стойности се отнасят към едно колело при експлоатация в съответствие с техническата документация.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла и операционни маси. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, осигурява бързо и стабилно закрепване към рамата. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас и включва предцизен сачмен лагер за завъртане. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с предцизен сачмен лагер, а протекторът е от екструдиран полиуретан, докато тялото му е от полиамид. Общата височина е 175 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по пососка, предназначено за висока маневреност. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, осигурява бързо и стабилно съединяване с конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с протектор от полиуретан, екструдиран, и тяло от полиамид, като комбинацията осигурява износоустойчивост и ниско шумово ниво. Общата височина на изделието е 150 mm, което определя свободното междуосово пространство при монтаж. Статичният товароносимост е 375 kg, а динамичният товар е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагеруването на колелото е реализирано чрез Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за използване в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа и стандартни болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 129 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надежден и бърз монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист със среда дебелина и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 100 mm, като в конструкцията му е използван прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичният товар е 375 kg. Динамичният товар е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Приложения: анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, домове за възрастни хора, хирургични роботи и ултразвукови апарати. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили и трябва да бъде легално изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от среден стоманен лист и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, а протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим. Общата височина на изделието е 175 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, болнични легла, операционни маси, хирургични роботи и ултразвукови апарати. Закрепването се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява стабилна фиксация към профилната система. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и точно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 100 mm, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичната товароносимост е 375 kg. Динамичната товароносимост е 125 kg на всяко колело при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване, например анестезиологични колички и рентгенови апарати. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, който осигурява стабилно закрепване и бърза смяна при експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и също е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява точно и леко движение. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид, което съчетава здравина и ниско тегло. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичното натоварване е 375 kg, а динамичното е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или закрепване по пососка. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът, изработен от стоманен лист, среден, включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано със същия прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на изделието е 129 mm. Статичната товароносимост е 375 kg. При динамично натоварване всяко колело понася 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се колело с централно, пълно заключване Integral twin е предназначено за медицинско оборудване и мебели с висока натовареност. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който трябва да бъде изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно въртене на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран, а протекторът е от полиуретан, електропроводим, който отвежда статичното електричество. Тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на колелото е 175 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за гриж, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за монтаж в конструкцията на изделието. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно и точно завъртане на колелото спрямо монтажната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, докато протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 175 mm, което определя монтажното пространство при експлоатация. Статичната товароносимост е 450 kg, а динамичната е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.