- Начало
- Industry
- Healthcare
-
Хирургическо оборудване
Колела за хирургично оборудване
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на продукта е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепление, като перещите се леко трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 375 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано със Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, като въртенето се осигурява чрез Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост възлiza на 375 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла за грижа, Болнични легла, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Хирургични роботи, Операционни маси и Ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на продукта е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, медицински оборудване, офис мебели и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира широко приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на продукта достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за кетъринг, компютърни станции, диализна техника и различни видове медицински оборудване в болници и специализирани заведения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на продукта достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, ултразвукови апарати и офис мебели.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и офис мебели.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в медицински и офис среди. Оборудвано е с отвор за болт за надеждно закрепване към различни видове оборудване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Подходящо за анестезиологични колички, медицинско оборудване, болнични легла, офис мебели и други специализирани приложения в здравеопазването.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамиден корпус с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 110 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор, който гарантира отлично сцепление и минимално износване, а прецизният сачмен лагер в колелото осигурява безшумна работа. С диаметър на колелото 125 mm и обща височина 145 mm, продуктът предлага динамична товароносимост от 130 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 260 kg. Подходящ е за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апарати, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.