Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Linea е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежът е от тип правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока издръжливост, устойчивост на корозия и дълга експлоатационна живот, като същевременно е лек и лесен за поддръжка. Вертящото се лагерство е прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене на колелото. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява оптимална производителност. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, което обезпечава отлично сцепление, устойчивост на износване и дълга експлоатационна живот на различни повърхности. Общата височина на продукта е 121 мм. Статичната носимоспособност е 240 кг, а динамичната носимоспособност е 120 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в професионални среди.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и промишлени приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна монтажна основа. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за вертене, което гарантира гладко и дълготрайно функциониране. Колелото има диаметър 100 mm с протектор от екструдиран полиуретан и полиамидно тяло, поддържано от прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 121 mm. Статичната носеща способност е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 120 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за разнообразни приложения в медицинската и промишлената сфера.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg