Въртящ се Колело 100 mm
Linea
Номер на поръчка:
990079508
EAN:
4031582349467
Номер на продукта:
5940UAP100P50 9002/7015 2.0
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. К...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с гума от Полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като колелната ос е оборудвана с Прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 121 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 240 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции