- Начало
- Industry
- Lifestyle
- Мебели и дизайн
-
Мебели
Мебелни колела и ролки
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална посока. Колелото притежава тяло от полиамид с протектор от идентичен материал, като въртенето се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг/алуминий с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен, електропроводим и протектор от Термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 61 mm. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и функционалност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий, материал, който гарантира висока издържливост и устойчивост на корозия, и е оснащен със щифт, завъртане, позволяващ плавно ротационно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който минимизира триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 59 мм, което го прави компактно и подходящо за интегриране в различни мебелни конструкции. Статичната носимоспособност на Lumina е 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, предназначено за мебели и офис оборудване. Захващането се извършва чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява стабилно закрепване към повърхността. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и включва щифт за завъртане, който позволява свободно ротационно движение на колелото. Колелото има диаметър 50 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен. Общата височина на изделието, измерена от опорната повърхност до горната точка на корпуса, е 59 mm. Статичният товар е 80 kg, а динамичният е 40 kg при скорост 3 km/h. Приложение намира при нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, което осигурява надеждност и дълготрайност, и е оснащен със щифт със завъртане за плавно и стабилно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от термопластичен каучук с електропроводимост, което позволява безопасна работа в среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество, докато корпусът на колелото е от полипропилен, също електропроводим. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност е 80 килограма, а динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за приложения в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където е необходима надеждна и безопасна мобилност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий материал и разполага със щифт със завъртане, който осигурява надеждна фиксация и гладко въртене. Колелото има диаметър 50 mm и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и плавна работа. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от електропроводим полипропилен, което го прави подходящо за среди, където статичното електричество е критично. Общата височина на продукта е 56 mm, което позволява компактна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 kg, докато динамичната носеща способност е 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеално за приложения с умерени натоварвания. Lumina е специално разработено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност, тишина и дълготрайност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, материали, които гарантират издържливост и устойчивост на корозия. Корпусът разполага със щифт, завъртане, което позволява плавно въртене и маневриране на мебелите. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основното тяло е изработено от полипропилен, което предоставя отличен баланс между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носеща способност на колелото е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасно преместване на тежки мебели с контролирана скорост.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото притежава тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение при нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебели, което съчетава компактна конструкция с висока носеща способност. Фитингът е сляп отвор за фитинг B10, който осигурява сигурно и стабилно закрепване към мебелното тяло. Корпусът е изработен от полиамид и включва шифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тъба, а протекторът е с материал, идентичен с тяло на колело. Общата височина на изделието е 76 mm, което го прави подходящо за приложение в ограничени монтажни пространства. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, което осигурява еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 72 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 75 mm при обща височина от 88 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебелни конструкции, където са важни точност и товароносимост. Закрепването се осъществява чрез ос с резба с шестоъгълен отвор горен, който осигурява стабилна връзка с корпуса на мебела. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа лагер за завъртане „Щифт, завъртане“, който позволява свободно ориентиране на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Общата височина на изделието е 88 mm, което позволява компактен монтаж в ниски мебелни елементи. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебелни приложения, при които се изискват компактни размери и надеждна носимоспособност. Фитингът представлява слял отвор за фитинг B10, който осигурява закрепване към мебелния корпус. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, чрез който колелото се ориентира свободно спрямо носещата конструкция. Колелото има диаметър 65 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Общата височина на изделието е 91,5 mm, което позволява интеграцията му в ограничени монтажни пространства. Статичният товар е 100 kg, а динамичният товар е 50 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, осигурявайки еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 88.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебелна употреба и осигуряващо гъвкаво придвижване на конструкцията. Конструкцията е проектирана за умерени натоварвания и е подходяща за често преместване на мебели в домашна и офис среда. Фитингът е от тип Сляп отвор за фитинг B10, който служи за закрепване към мебелната конструкция. Корпусът представлява щифт, завъртане, изработен от полиамид, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, а протекторът е идентичен с тяло на колело. Общата височина на изделието е 88,5 mm. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж в мебелна конструкция с висока надеждност при ежедневна експлоатация. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно и точно закрепване към носещата повърхност. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 75 mm, с протектор от Термопластичен каучук и Плъзгащ лагер със Разделител тръба, осигуряващ ниско триене и тиха работа. Общата височина на изделието е 89 mm. Статичният товар е 100 kg, а динамичният товар е 50 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото притежава тяло от Полиамид, електропроводим материал, с протектор Идентично с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна употреба. Колелото има диаметър 75 mm при обща височина 81 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 81 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква тихо и плавно движение с електростатична защита.
Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж в мебели и офис оборудване, като в описанието му е включено и приложението му в нощни шкафчета, мебели и медийни мебели. Монтажът се осъществява чрез слят отвор за фитинг тип B10, който осигурява стабилно и лесно закрепване към корпуса на мебелта. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртящ се шарнир за завъртане, което позволява свободно движение на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 35 mm и е изработено от термопластичен материал, идентичен с тялото на колелото, с протектор от същия материал. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и осигурява плавен ход при движение. Общата височина на изделието е 31 mm, което позволява монтаж в мебели с ограничено свободно пространство. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост до 3 km/h.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Stylea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж на мебели, при който се изисква висока носимоспособност и надеждна работа. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно механично съединение с мебелта. Корпусът включва Щифт, завъртане, изработен от полиамид, който позволява свободно завъртане на колелото спрямо монтажната повърхност. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно движение и ниско съпротивление при въртене. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 101 mm и определя монтажното пространство, необходимо под повърхността на мебелта. Статичният товар от 200 kg е максималната стойност при неподвижно състояние, а динамичният товар от 100 kg е допустимият при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.