Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална посока. Колелото притежава тяло от полиамид с протектор от идентичен материал, като въртенето се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
65 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
88 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.28 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
146 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
73 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на мебели, при което се изисква лесно и безшумно движение. Фитингът е от тип сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва щифт, завъртане, изработен от полиамид, който гарантира плавно въртене и устойчивост на корозия и износване. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, а протекторът е идентичен с тяло на колелото, което осигурява равномерно разпределение на натоварването. Общата височина на изделието е 88 mm. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg