Тежкотоварни колела
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с пълзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което предоставя оптимално съчетание между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до тежки натоварвания. Alpha stainless е идеално решение за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, автомобилните OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е изпълнено с правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на съоръжението и позволява лесна интеграция в съществуващи системи. Корпусът е изработен от много тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 200 mm е с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1200 kg, а динамичното натоварване е 480 kg при скорост 6 km/h и 600 kg при скорост 4 km/h.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тяло на колело, осигурявайки еднородна конструкция и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно и надеждно функциониране. Общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост до 4 km/h и 640 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 1600 kg, правейки го подходящо за тежки индустриални приложения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионална употреба. Монтажът се извършва чрез Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът от Стоманен лист, много тежък, включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, а протекторът е от Полиуретан, екструдиран. Тялото на колелото е от Полиамид, което съчетава якост с ниско тегло, а конструкцията осигурява висока надеждност и точно позициониране при експлоатация. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1000 kg. Динамичното натоварване е 400 kg при скорост 6 km/h и 500 kg при скорост 4 km/h. Приложения: Авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е Завъртане на Колело със Заключване по пососка, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез Правоъгълна плака, която осигурява стабилно и прецизно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от Стоманен лист, многотежък, и включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане на колелото в рамките на цялата работна зона. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с Прецизен сачменен лагер, протектор от Полиуретан, Пресовано и тяло от Алуминий, което гарантира ниско тегло и висока издръжливост. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичният товар е 1000 kg, а динамичният е 400 kg при скорост 6 km/h и 500 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta е завъртане на колело с закрепване по посока на посоката (заключване по посока), предназначено за техническо оборудване с висока натоварваемост. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и служи за монтаж на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от алуминий, който съчетава ниско тегло със добра устойчивост на корозия и механична издръжливост. Опорното устройство включва две съсття със сачмен лагер... Let me correct: the paragraph should be fully in Bulgarian and clean. Here is the final version: Zeta е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и позволява монтаж на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от алуминий и включва двойно въртящо съчленение с топка, закалено или нержавеемо, като материалът на корпуса е стоманен лист, многократно тежък. Колелото има диаметър 160 mm, с прецизен сачмен лагер и полиуретанов протектор, пресован върху основата, която е изработена от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е до 1600 kg, а динамичното натоварване е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Продуктът Zeta е завъртане на колело с закрепване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията на изделието. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, а материалът му е стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, а тялото му е от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товар е 1100 kg, а динамичният товар е 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, производствени колички и транспортно оборудване. Фитингът е Правоъгълна плака, осигуряваща стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от Стоманен лист, много тежък, и включва Две състезания с топка, закалено или неръждаемо, които осигуряват надеждна работа на въртящата част. Колелото с диаметър 200 mm използва Прецизен сачмен лагер, протекторът е от Полиуретан, пресовано, а тялото на колелото е от Алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за подвижни конструкции. Правоъгълна плака осигурява закрепването към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане. Корпусът е изработен от Стоманен лист, многро тежък, с висока механична якост. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с Прецизен сачмен лагер и протектор от Полиуретан, Пресовано, осигуряващ добро сцепление и ниско износване. Тялото на колелото е от Алуминий, което съчетава ниска маса и устойчивост на корозия. Общата височина е 240 mm. Статичното натоварване е до 1400 kg. Динамичното натоварване е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h. Областите на приложение включват Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно приложение. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът с въртящ лагер е от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото с диаметър 125 mm е оснащено с прецизен сачмен лагер, протекторът е идентичен с тяло на колело, а тялото е от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичното натоварване е 1400 kg, а динамичното е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h. Изделието се използва в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилните OEM производители, в производствени и платформени колички и в транспортно оборудване, където се изисква надеждност и точно управление.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на колело с заключване по пососка Zeta е компонент за индустриално и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява монтажа към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, и е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товар е 1600 kg, а динамичният е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за тежки товарни приложения. Закрепването е с правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка със съответната конструкция. Корпусът на завъртането е изработен от стоманен лист, многотежък, с два лагера с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm и прецизен сачмен лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е от полиамид. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичният товар е 1600 kg. Динамичният товар е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака. Корпусът е от стоманен лист, многотежък, и включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми. Колелото с диаметър 125 mm е оснастено с прецизен сачмен лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид, тежък. Общата височина е 164 mm, като посочените размери определят монтажното пространство. Статичният товароносимост е 1400 kg, а динамичният е 560 kg при 6 km/h и 700 kg при 4 km/h, като динамичните стойности са валидни за посочените скорости.
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствени и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надеждна фиксация и лесна монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, който гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на механични натоварвания в екстремни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 125 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а основната конструкция е от полиамид, тежък материал, който комбинира леката тегловност с висока механична устойчивост. Общата височина на продукта е 164 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, което го прави подходящо за тежки товари. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при скорост 6 km/h колелото поддържа 560 kg, а при скорост 4 km/h поддържа 700 kg, което позволява оптимална производителност при различни условия на работа.
Фиксиран Колело 250 mm
Zeta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира висока устойчивост на натоварване и дълготрайност в условия на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 250 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 290 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни оперативни сценарии.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от тежък полиамид с протектор от идентичен материал и плъзгащ лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на изделието е 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия с висока механична натовареност. Колелото има диаметър 250 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора е от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато корпусът на колелото е алуминиев, което намалява общото тегло на системата. Общата височина на колелото е 290 милиметра. Статичната носеща способност е 1000 килограма, а динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 килограма при 6 километра в час и 500 килограма при 4 километра в час, което позволява оптимална производителност при различни условия на експлоатация.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с носещата конструкция. Корпусът включва двойно въртящо се съединение с две състезания с топка, закалено или неръждаемо, и е изработен от стоманен лист, много тежък клас. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а повърхността на сцепление е идентична с тялото на колелото, изработено от полиамид, тежък клас. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за тежки индустриални условия. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, и е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, който осигурява плавен ход и ниско триене. Протекторът е обозначен като Идентично с тяло на Колелото, а тялото е от полиамид, тежък. Общата височина е 200 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на тежкотоварните колела
Тежкотоварни колела са проектирани да се справят с екстремни натоварвания, като същевременно поддържат плавно движение и стабилност. Те са изградени от подсилени материали и здрави компоненти, осигуряващи дълготрайна производителност дори в най-трудните среди.
Тежкотоварните колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока товароносимост - Проектирани да поддържат тежки тежести до 1500 кг и повече, без да се компрометира мобилността, което ги прави идеални за промишлена и търговска употреба.
Плавно и стабилно движение - Проектиран за лесно търкаляне, дори при екстремни натоварвания, намалявайки напрежението върху работниците и оборудването.
Подобрена издръжливост - Изработени от висококачествени материали, за да издържат на честа употреба и тежки условия.
Повишена безопасност — Заключващите механизми позволяват по-добра стабилност и контрол при работа с тежки товари, намалявайки риска от злополуки и наранявания на работното място.
Тествано качество — Тествано в собствени и външни лаборатории за съответствие с европейските стандарти.
Видове тежкотоварни колела
Тежкотоварни колела колела се предлагат в различни конфигурации и размери на материалите, всяка от които е проектирана да отговори на специфични изисквания и предизвикателства за приложение. Те също могат да включват различни функционалности за подобряване на производителността в различни среди. По-долу са някои от най-популярните видове тежкотоварни колела, включени в нашето продуктово портфолио:
Тежкотоварни колела със спирачки
Тежкотоварни колела се предлагат с набор от заключващи механизми, за да осигурят стабилност и да предотвратят нежелано движение, когато е необходимо. Тежкотоварните колела TENTE могат да бъдат оборудвани с тотални брави, насочени брави, ключалки за колела или комбинации от тези механизми, за да отговарят на специфичните изисквания за приложение. Ние също така предлагаме автоматично самоподравняване за нашите тежкотоварни колела, което помага за подобряване на пътуването на дълги разстояния.
Пружинни тежкотоварни колела
Пружинните тежкотоварни колела са проектирани така, че да сведат до минимум ударните и ударните натоварвания по време на транспортиране, подобрявайки издръжливостта и удължавайки експлоатационния живот. Като абсорбират въздействието, те също така защитават транспортираните стоки и намаляват нивата на шума, осигурявайки по-гладка и по-тиха работа. Пружинните тежкотоварни колела TENTE могат да се справят с до 900 кг товар на рицин. Предлагат се с диаметър на колелото 160 мм или 200 мм.
Нископрофилни тежкотоварни колела
В някои приложения ограниченията на пространството правят стандартните тежкотоварни колела неподходящи. Ако се нуждаете от стабилно, но нископрофилно решение, Kappa load е идеален избор. С обща височина 170 мм е в състояние да се справя с товари от 840 кг на рицин — съчетавайки заварен стоманен корпус с тежко полиамидно колело. Ако имате нужда от подобен размер нископрофилен рицин, способен да се справя с допълнителни тежки товари до 3500 кг на рицин, разгледайте нашия най-малък Omikron с обща височина 180 мм.
Области на приложение за тежкотоварни колела
Тежкотоварни колела колела се използват в широк спектър от индустрии, осигурявайки както мобилност, така и надеждна поддръжка за тежко оборудване, когато е необходимо. Нашите решения съчетават висока товароносимост с прецизност и гъвкавост, за да овладеят надеждно дори най-сложните предизвикателства и най-трудните условия. Тежкотоварни колела са от съществено значение в индустриалните условия. Складови и логистични центрове разчитат на тях за транспортиране и съхранение на тежки предмети с палетни колички, ролкови клетки и тежкотоварни стелажи, като по този начин се гарантира ефективна обработка на стоките. В медицинска и лабораторна среда те осигуряват стабилност и плавно движение за големи медицински изделия, диагностично оборудване и мобилни работни станции. Търговските и търговските пространства ги използват за тежки витрини, стелажи за съхранение и подвижни плотове, предлагайки както гъвкавост, така и издръжливост. Дори в строителни и външни приложения, тежкотоварните колела поддържат подвижно скеле, колички с инструменти и транспортни платформи, изправяйки се на неравен терен и тежки товари.