Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Номер на продукта:
4681ITP160P63 FlatXL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е завъртане на колело с закрепване по посока на посоката (заключване по посока), предназначено за техническо оборудване с в...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е завъртане на колело с закрепване по посока на посоката (заключване по посока), предназначено за техническо оборудване с висока натоварваемост. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и служи за монтаж на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от алуминий, който съчетава ниско тегло със добра устойчивост на корозия и механична издръжливост. Опорното устройство включва две съсття със сачмен лагер...
Let me correct: the paragraph should be fully in Bulgarian and clean. Here is the final version:
Zeta е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и позволява монтаж на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от алуминий и включва двойно въртящо съчленение с топка, закалено или нержавеемо, като материалът на корпуса е стоманен лист, многократно тежък. Колелото има диаметър 160 mm, с прецизен сачмен лагер и полиуретанов протектор, пресован върху основата, която е изработена от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е до 1600 kg, а динамичното натоварване е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка