Полипропиленови колела
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен, електропроводим и протектор от Термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 61 mm. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и функционалност.
Персонализирано решение 50 mm
Glide е персонализирано решение с щифт с пръстен за захващане, с яка, осигуряващ надеждно свързване към оборудването. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за пълна мобилност на колелцето. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор, идентичен с тяло на колело, и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 33 mm. Динамичната товароносимост е 30 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящо за леки до средни приложения в индустриални и комерсиални условия.
Персонализирано решение 50 mm
Glide е персонализирано решение с щифт с пръстен за захващане, с яка, осигуряващ надеждно свързване и лесно монтиране. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане, което гарантира плавно и безпроблемно движение в различни посоки. Колелото се отличава с тяло от полипропилен, електропроводим, което осигурява антистатични свойства, докато материалът на протектора е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба, осигуряващ дълготрайна работа и минимална поддръжка. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията е 33 mm, което я прави подходяща за компактни приложения, изискващи прецизно позициониране и надеждна функционалност.
Въртящ се Колело 75 mm
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и стабилност при експлоатация. Протектора е от термопластичен каучук с електропроводимост, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Тялото на колелото е също електропроводимо, изработено от полипропилен, което допълнително повишава безопасността при работа в чувствителни среди. Общата височина на колелото е 75,5 милиметра. Статичната носеща способност е 120 килограма, докато динамичната носеща способност е 60 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеално решение за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, както и за кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията е 61 mm. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Mono е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 72 mm. Динамичната товароносимост е 30 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на изделието е 72 mm. Динамичната товароносимост достига 30 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Въртящ се Колело 50 mm
Mono е вертящо се колело, предназначено за приложения, които изискват надеждна мобилност и лесна манипулация. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява сигурна и стабилна връзка към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно и безпрепятствено въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия. Протектора е от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и продължена експлоатационна способност. Общата височина на продукта е 72 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни мебелни и медицински конструкции. Статичната носеща способност е 60 килограма, докато динамичната носеща способност е 30 килограма при скорост 3 км/ч. Mono е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и за медицински гриже колички, където се изисква надеждна и тиха мобилност.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono е завъртане на колело със спирачка, предназначено за приложения в нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи за закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене при експлоатация. Тредът на колелото е изработен от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен за оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 72 мм, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 60 кг, докато динамичната носеща способност е 30 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасна експлоатация в предвидените приложения.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, като използва Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 75.5 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински и офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 42 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтажна система. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт със завъртане, обезпечаващ плавното въртене на колелото. Колелото има диаметър 42 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, което означава, че е също от полипропилен, осигурявайки хомогенна конструкция и последователна производителност. Общата височина на продукта е 49 мм, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност на Lumina е 60 килограма, докато динамичната носеща способност е 30 килограма при скорост 3 километра в час, което позволява безопасното преместване на мебели с различни тегла и размери.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг B10 за надежна и лесна монтаж. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява отличната устойчивост на корозия и дълготрайност, и е оснащен със щифт, завъртане, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, идентично със тялото на колелото, което гарантира хомогенност и надеждност на цялата конструкция. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение при всички условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на Lumina е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира дълготрайност, устойчивост на износване и лекота на конструкцията. Щифтът с завъртане е интегриран в корпуса, позволявайки плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и намалява триенето. Протектора на колелото е изготвена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление, амортизация и защита на повърхностите, върху които се движи. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 40 килограма. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и дълготрайност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане, което позволява гладко и контролирано движение на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 50 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене при експлоатация. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обезпечава отличната устойчивост на износване и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 61 мм, което го прави компактен и подходящ за монтаж в ограничени пространства. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за лекотоварни приложения. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и стабилност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Колелото е оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане, което позволява плавно и безпрепятствено движение на мебелния елемент. Колелото има диаметър 50 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и стабилност при експлоатация. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, електропроводим, а протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и надеждност. Общата височина на продукта е 61 мм, което го прави подходящ за различни типове мебели, включително нощни шкафчета, офис мебели и медийни мебели. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасна експлоатация в различни условия на използване.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, което осигурява плавна ротация и надеждна фиксация на монтажната повърхност. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, монтиран върху полипропиленово тяло. Протекторът е поддържан от плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 61 мм, което позволява компактна интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носимоспособност на колелото е 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надеждност и стабилност. Lumina е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква гладко движение и дълготрайна експлоатация.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което представлява специализирано решение за мебелна индустрия. Фитингът е щифт с пръстен за захващане със яка, осигуряващ надежден монтаж и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт завъртане, което позволява 360-градусово въртене на колелото, обезпечавайки гъвкавост при преместване на мебелите. Колелото има диаметър 50 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност на конструкцията. Общата височина на устройството е 61 милиметра, което го прави компактно и подходящо за различни типове мебели. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане, което позволява плавно въртене и адаптивност при различни ъгли на монтаж. Колелото има диаметър 50 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене при експлоатация. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, изработена от полипропилен, което осигурява хомогенна конструкция и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 61 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на Lumina е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и стабилност.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 mm и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и намалява триенето. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което е също полипропилен, обезпечавайки хомогенност и консистентност на конструкцията. Общата височина на продукта е 56 mm, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност е 80 kg, докато динамичната носеща способност е 40 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасно преместване на мебелите при нормални условия на експлоатация.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Колелото е оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежден монтаж и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт, завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продлява експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, изработена от полипропилен, което осигурява хомогенна конструкция и оптимална производителност. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави подходящ за компактни мебелни решения. Lumina поддържа статична товароносимост от 80 килограма, което позволява безопасно използване при стационарни условия, и динамична товароносимост от 40 килограма при скорост 3 километра в час, гарантирайки стабилност при движение. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и дълготрайни решения за мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със якa, който осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява 360-градусово въртене на колелото, обезпечавайки оптимална маневреност и гъвкавост при преместване на мебелни елементи. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява дълготрайност и устойчивост на износване, докато полипропиленовата конструкция обезпечава лекота и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 55 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасно преместване на товари в контролирани условия. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда и ефективна мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт завъртане, което позволява 360-градусово движение на колелото за максимална маневреност и гъвкавост при преместване на мебели и оборудване. Колелото има диаметър 50 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което е от полипропилен с електропроводимост, осигуряващ дълготрайност и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 55 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни видове мебели. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надеждност, плавно движение и дълготрайност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни повърхности и конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт със завъртане, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обезпечава оптимално съчетание между издържливост и лекота. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на мебели. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което позволява безопасно преместване и позиционирането на мебелни елементи с различни тегла.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг B10 за лесна и надежна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който осигурява отличната устойчивост на корозия и дълготрайност, и е оснащен със щифт със завъртане, който позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира стабилна и безшумна работа при различни условия на натоварване. Протектора на колелото е изготвена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което допринася за лекотата на целия механизъм. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за монтаж в ограничени пространства. Въртящото се колело поддържа статично натоварване до 80 кг и динамично натоварване до 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за употреба в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където е необходима надежна мобилност и стабилност.
Frequently Asked Questions
Предимства на полипропиленовите колела
Полипропиленови колела колела съчетават лек корпус с гладко търкаляне, което ги прави идеални за леки приложения. С издръжлива инжекционно формована конструкция те са подходящи за офис мебели, витрини, медицински колички и малко оборудване. Тяхната работа с нисък шум и лекотата на движение ги правят универсално решение за вътрешна среда.
Полипропиленовите колела TENTE предлагат различни предимства:
Лека конструкция - Полипропиленовите колела се отличават с лек, но издръжлив корпус, което ги прави лесни за инсталиране и идеални за приложения, при които минималното тегло е предимство. Това също така позволява плавно и лесно движение на мебели и оборудване.
Гъвкавост на дизайна - Предлага се в различни дизайни на колелата, цветове и стилове на монтаж, което им позволява да се слеят с мебели и оборудване, като същевременно осигуряват надеждна производителност.
Лесен за почистване - Гладката, непореста повърхност на полипропиленовите корпуси предотвратява натрупването на замърсявания и позволява бързо и просто почистване, осигурявайки хигиена в области като търговията на дребно.
Видове полипропиленови колела
Полипропиленови колела колела се предлагат в различни дизайни, за да отговорят на нуждите на леките приложения - от офис мебели до дисплейно оборудване. Всеки тип е проектиран да комбинира лека конструкция с надеждна производителност и лекота на движение. По-долу са някои от най-често срещаните видове полипропиленови колела и техните ключови предимства:
Спирачни полипропиленови колела
Тези колела са оборудвани с вградена спирачка, която заключва колелото сигурно на място, когато е необходимо. Те осигуряват както мобилност, така и стабилност, което ги прави идеални за витрини или офис мебели, където оборудването трябва да остане неподвижно по време на употреба или зареждане.
Полипропиленови въртящи се колела
Тези колела разполагат с 360° въртящ се корпус, който позволява максимална гъвкавост и лекота на движение във всяка посока. Често срещани на мебели или дисплеи на дребно, те осигуряват лесна маневреност, като същевременно поддържат лека структура.
Двуколесни полипропиленови колела
Двуколесните колела разполагат с две успоредни колела в един корпус, разпределящи теглото равномерно за по-добра маневреност. Те са идеални за офис столове, офис мебели и медийни мебели, тъй като настройката с две колела позволява плавно завъртане с минимални усилия. Корпусът от полипропилен предлага стилен външен вид, като същевременно е издръжлив и лесен за поддръжка.
Области на приложение за полипропиленови колела
Полипропиленови колела колела са отличен избор за мебели и приложения на дребно, където леката конструкция, гладкото валцуване и лесното боравене са от съществено значение. В мебелите те обикновено се използват на офис столове, мобилни устройства за съхранение и малки парчета мебели за дома или офиса, което позволява лесно преместване, без да се повредят подовете. Лекият им корпус ги прави идеални за мебели, които трябва да се преместват често, като модулни офис системи или решения за съхранение в дома. В средата на търговията на дребно полипропиленовите колела често се монтират за съхранение на осветителни тела, витрини и рекламни единици, осигурявайки гъвкаво позициониране, за да се адаптират към сезонните оформления или променящите се потоци Техният чист дизайн и наличност в различни цветове ги карат да се съчетаят безпроблемно с модерните мебели за търговия на дребно, като същевременно осигуряват плавно и надеждно движение. Независимо от настройката, полипропиленовите колела се отличават в приложения на закрито, които изискват лесна маневреност, дизайн с ниска поддръжка и лек, но издръжлив корпус.