Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Номер на продукта:
A025PJI050L51-10 chrome
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Колелото Mono е завъртане на колело със спирачка (тип: Завъртане на Колело със Спирачка)...
Let me restate correctly: the type...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Mono е завъртане на колело със спирачка (тип: Завъртане на Колело със Спирачка)...
Let me restate correctly: the type label is "Завъртане на Колело със Спирачка" (Завъртане на колело със спирачка). Note the JSON label reads "Завъртане на Колело със Спирачка"; the Bulgarian text is decoded as: Завъртане на Колело със Спирачка. Actually decoding the escapes: \u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 = "Завъртане", \u043d\u0430 = "на", \u041a\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e = "Колело", \u0441\u044a\u0441 = "със", \u0421\u043f\u0438\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430 = "Спирачка". So the type is "Завъртане на Колело със Спирачка", and the swivel housing label is "Щифт, завъртане". Fitting: "Слеп отвор за фитинг B10". Bearing: "Плъзгащ лагер с Разделител тръба". Tread: "Термопластичен каучук". Body: "Полипропилен".
Final answer:
Mono е завъртане на колело със спирачка (Завъртане на Колело със Спирачка), предназначено за монтаж върху мебели и медицински съоръжения, като корпусът му е изработен от полипропилен, а протекторът – от термопластичен каучук. Фитингът представлява слеп отвор за фитинг B10, осигуряващ стабилна и надеждна връзка с конструкцията на мебелта или уреда. Корпусът е оборудван с щифт за завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос и осигурява лек ход при маневриране. Колелото с диаметър 50 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и подобрява плавността на движение. Протекторът от термопластичен каучук осигурява сцепление и защита на повърхностите при експлоатация. Общата височина на изделието е 72 mm, което позволява компактен монтаж под нискорастящи конструкции. Статичният товароносимост е 60 kg, а динамичният товар е 30 kg при скорост до 3 km/h. Изделието е подходящо за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора и колички за медицински грижи.