Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Mono е вертящо се колело, предназначено за приложения, които изискват надеждна мобилност и лесна манипулация. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява сигурна и стабилна връзка към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно и безпрепятствено въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия. Протектора е от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и продължена експлоатационна способност. Общата височина на продукта е 72 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни мебелни и медицински конструкции. Статичната носеща способност е 60 килограма, докато динамичната носеща способност е 30 килограма при скорост 3 км/ч. Mono е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и за медицински гриже колички, където се изисква надеждна и тиха мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Хром
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
104.4 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
52.2 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Колелото Mono е завъртане на колело със спирачка (тип: Завъртане на Колело със Спирачка)... Let me restate correctly: the type label is "Завъртане на Колело със Спирачка" (Завъртане на колело със спирачка). Note the JSON label reads "Завъртане на Колело със Спирачка"; the Bulgarian text is decoded as: Завъртане на Колело със Спирачка. Actually decoding the escapes: \u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 = "Завъртане", \u043d\u0430 = "на", \u041a\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e = "Колело", \u0441\u044a\u0441 = "със", \u0421\u043f\u0438\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430 = "Спирачка". So the type is "Завъртане на Колело със Спирачка", and the swivel housing label is "Щифт, завъртане". Fitting: "Слеп отвор за фитинг B10". Bearing: "Плъзгащ лагер с Разделител тръба". Tread: "Термопластичен каучук". Body: "Полипропилен". Final answer: Mono е завъртане на колело със спирачка (Завъртане на Колело със Спирачка), предназначено за монтаж върху мебели и медицински съоръжения, като корпусът му е изработен от полипропилен, а протекторът – от термопластичен каучук. Фитингът представлява слеп отвор за фитинг B10, осигуряващ стабилна и надеждна връзка с конструкцията на мебелта или уреда. Корпусът е оборудван с щифт за завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос и осигурява лек ход при маневриране. Колелото с диаметър 50 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и подобрява плавността на движение. Протекторът от термопластичен каучук осигурява сцепление и защита на повърхностите при експлоатация. Общата височина на изделието е 72 mm, което позволява компактен монтаж под нискорастящи конструкции. Статичният товароносимост е 60 kg, а динамичният товар е 30 kg при скорост до 3 km/h. Изделието е подходящо за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора и колички за медицински грижи.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg