- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Прецизен сачмен лагер
Колела с прецизен сачмен лагер
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 32 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Главината има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Корпусът е от цинков лят, осигуряващ надеждност и устойчивост на корозия. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, гарантиращ плавно движение и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 мм с ширина на протектора 32 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Корпусът е от цинков лят материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, докато лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за гладко и безпроблемно движение. Хъбът има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Колелото поддържа статична товароносимост от 300 кг и динамична товароносимост от 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надежно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 88 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при различни условия на експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 900 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за приложения в автомобилната промишленост, контейнерното строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни промишлени приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 45 mm, като е оборудвано с полипропиленово тяло и пенообразен полиуретанов протектор, който осигурява отлична амортизация и издържливост. Хъбът има дължина 53 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни оси. Колелото е оснащено с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност достига 140 kg, докато динамичната носеща способност е 70 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 160 мм с ширина на протектора 50 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиева главина. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 кг, докато динамичната носеща способност е 280 кг при скорост 6 км/ч или 350 кг при скорост 4 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 mm и ширина на протектора 100 mm. Тялото е изработено от стомана от лист, което осигурява надеждност и дълготрайност при интензивна употреба. Протекторът е от пневматична гума с профил на линия, която обеспечава отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни промишлени и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 400 mm, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Конструкцията му включва гума с профил на линия с ширина 100 mm, която осигурява отлично сцепление и издържливост. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Тялото е изработено от листна стомана, което му придава необходимата механична устойчивост. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни товари.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело със следните технически характеристики: диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на втулката 74 mm. Отворът на оста има диаметър 20 mm. Протекторът е изработен от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Корпусът е от листна стомана, която гарантира издържливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 400 kg, а динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в касторни системи.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиев корпус. Хъбът на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност достига 600 кг, докато динамичната носеща способност е 240 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч. Това колело е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
Колело 95 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 95 mm, дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 800 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Колело 100 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 100 мм и ширина на протектора 34 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка с вулканизирана повърхност. Корпусът е от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Дължината на втулката е 45 мм, а отворът за оста е 8,3 мм. Статичната носимоспособност достига 320 кг, докато динамичната носимоспособност е 160 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеален за различни професионални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетка, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста има диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касетки. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетор, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на втулката е 40 mm с отвор за ос с диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност достига 240 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 62 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 2880 kg, докато динамичната носеща способност е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 82 мм, ширина на протектора 70 мм и дължина на главината 75 мм, с отвор за ос от 17 мм. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, а тялото е от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и безпроблемно функциониране. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност е 700 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 60 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 65 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носимоспособност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носимоспособност е 700 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на втулката е 36,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 3 km/h. Това колело е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm, като е изработено от полиамид с екструдиран полиуретанов протектор за оптимална издържливост. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 6 km/h или 350 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от стомана и желязо за корпуса, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 50 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж. Колелото поддържа статична товароносимост от 1100 kg и динамична товароносимост от 550 kg при скорост 3 km/h. Предназначено е за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност е 1260 kg, докато динамичната носеща способност е 630 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 300 мм и ширина на протектора 55 мм, като главината има дължина 60 мм с отвор за ос с диаметър 25 мм. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява надеждност и дълготрайност. Корпусът е от алуминий, а лагерът е прецизен сачмен лагер, гарантиращи гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност достига 480 кг при скорост 6 км/ч или 600 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи и много други професионални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност достига 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.