Колело 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Номер на продукта:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 400 mm, предназначено за професионална употреба в различни индустриални прило...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 400 mm, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Конструкцията му включва гума с профил на линия с ширина 100 mm, която осигурява отлично сцепление и издържливост. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Тялото е изработено от листна стомана, което му придава необходимата механична устойчивост. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни товари.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства