- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела според работните условия
-
Electrically Conductive
Електически кондуктиви колела
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, с плъзгащ лагер и диаметър 75 mm. Общата височина на колелото е 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при различни условия на експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в дълготрайни приложения. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции на оборудване. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч, което определя максималните работни параметри за безопасна експлоатация.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от стоманено тяло от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор, монтиран върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от корпус от стомана от лист с протектор от плътна гума черен, електропроводим материал, монтиран върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 мм, като тялото е от стомана от лист, а протекторът е от плътна гума черен, електропроводим материал с конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 мм. Динамичната товароносимост е 55 кг при скорост 3 км/ч, а статичната товароносимост достига 110 кг. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm със стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за контактната повърхност, поддържано от конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист и протектор от плътна гума черен, електропроводим, монтиран върху конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист и протектор от плътна гума черен, електропроводим, монтиран върху конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист и протектор от плътна гума черен, електропроводим, монтиран върху конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от корпус от стомана от лист с протектор от плътна гума черен, електропроводим материал, монтиран върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от корпус от стомана от лист с протектор от плътна гума черен, електропроводим, монтиран върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър 125 mm и обща височина 163 mm, колелото осигурява динамична товароносимост 100 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 200 kg. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от корпус от стомана от лист с настилка от плътна гума черен, електропроводим материал, монтирана върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Frequently Asked Questions
Предимства на електропроводимите колела
Електропроводимите колела са проектирани за безопасно насочване на статичното електричество далеч от оборудването и да го изхвърлят на земята, предпазвайки чувствителната електроника, измервателните устройства и други компоненти от повреда на електростатичния разряд. За разлика от антистатичните колела, които само намаляват натрупването на статични заряди, електрически проводимите колела осигуряват определен път с ниско съпротивление на електричеството, осигурявайки надеждна защита в критични среди. Електропроводимите решения на TENTE съчетават тази основна защита от електростатичен разряд с гладко търкаляне, дълготрайни материали и прецизно инженерство - което ги прави незаменими навсякъде, където мобилността на оборудването отговаря на нуждата от статичен контрол.
Електропроводимите колела TENTE предлагат различни предимства:
Надеждна защита от електростатичен разряд - Те осигуряват контролиран път с ниско съпротивление на статичното електричество, гарантирайки безопасното му разсейване на земята и предотвратявайки повреда на чувствителната електроника.
Подобрена Безопасност на работното място - Нашите електронно проводими колела предпазват операторите на приложения от електростатични удари.
Спестяване на разходи - Неправилната защита от електростатичен разряд може да доведе до високи последващи разходи за целия производствен процес. В най-лошия случай това може да доведе и до масивни повреди на електронни компоненти като контролни блокове, което води до изтегляне!
Постоянна проводимост във времето - Колелата, използвани в нашите проводими колела, са произведени с интегрирани проводими съединения, а не с повърхностни покрития, което гарантира, че електрическият път остава стабилен през целия експлоатационен живот на колелата.
Видове електрически проводими колела
Електропроводимите колела се предлагат в различни дизайни, всеки от които е съобразен със специфичните нужди от производителност и изискванията за околната среда. Въпреки че всички те споделят способността да осигурят безопасен път с ниско съпротивление за статично електричество, техните материали, товароносимост и функции за мобилност варират според различните приложения. Преди да можем да изследваме различни конфигурации на проводими колела, трябва да посочим различни степени на защита от електростатичен разряд в нашите продукти.
Проводими колела
Проводимите колела осигуряват умерена защита от електростатичен разряд. Тези колела постигат електрическо съпротивление по-малко или равно на 10 килоома (104 ома). Следователно те са подходящи само в ограничена степен в чувствителни среди като автомобилната индустрия. Те трябва да се използват само за транспортиране на електронни компоненти, които имат ниско ниво на чувствителност. Проводимите колела се тестват съгласно стандарта DIN EN 12530. Всяко колело, което отговаря на тези стандарти, е етикетирано с жълта маркировка на колелото или жълт компонент на корпуса - като жълта покриваща капачка или жълти щипки.
Разреждащи колела
Разреждащите колела - наричани още ESD колела - осигуряват идеална защита от електростатичен разряд за чувствителни устройства. Електрическото им съпротивление варира от 10 килоома (104 ома) до 1 гигаом (109 ома). Пиковете на напрежението могат да представляват опасност за чувствителните електронни устройства. С помощта на нашите ESD колела тези пикове се разреждат по контролиран начин чрез собственото им вътрешно съпротивление. Колелата, използващи колела, които отговарят на тези условия, са маркирани със символа за ESD защита на колелото. Тези колела са подходящи за преместване на чувствителни електронни устройства в рамките на EPA (зона за електростатична защита) в съответствие със стандартите IEC 61340. Нашите колела за разреждане (ESD) са сертифицирани от ESD-AKADEMIE — водещ германски специалист по електростатичен разряд в Großmaischeid. Това гарантира, че те могат да се използват уверено в регулирани среди като производство на електроника, чисти помещения и здравни заведения без риск от неспазване.
Нашите разреждащи колела често се инсталират в приложение извън нашия контрол. Следователно всички аспекти на приложението трябва да бъдат тествани, за да се осигури пълна защита от електростатичен разряд (ESD). Съответно производителят на конкретното приложение трябва да провери цялата система съгласно разпоредбите за ESD преди доставката.
По-долу изследваме често избраните видове проводими колела, които са налични, подчертавайки техните ключови предимства и типични области на приложение.
Електрически проводими въртящи се колела
Проектирани за максимална маневреност, проводимите въртящи се колела съчетават безопасността на електростатичния разряд с напълно въртящи се корпуси, за да позволят промяна на посоката дори в затворени пространства. Електропроводимите въртящи се колела TENTE се предлагат в различни конфигурации, различни размери и товароносимост. Най-малката ни проводима въртяща се рицинка - Lumina - впечатлява с обща височина от едва 54 мм. Предлага се или с отвор за болтове или стъбло, нашата проводима Lumina е способна да обработва товари до 40 кг на рицин. Друг пример е нашата серия Alpha, включваща корпус от стомана или неръждаема стомана. Предлага се с диаметър на колелата между 80 мм и 200 мм, може да бъде оборудван със заключващ механизъм и в зависимост от конфигурацията предлага товароносимост до 400 кг на рицин. Alpha stainless стомана - с корпус от неръждаема стомана - обикновено се използва за професионални колички за почистване или машини и оборудване за работилници.
Тежкотоварни електрически проводими колела
Когато високата товароносимост отговаря на необходимостта от статичен контрол, тежките проводими колела доставят и двете. Здравите корпуси и материалите на колелата осигуряват безопасна работа при тежки тежести. Един пример е нашата Kappa, със заварен корпус от твърда стомана, който може да се комбинира с еластична гума, лят полиуретан или полиамидно колело. Нашата серия Kappa предлага бърза поддръжка - тъй като въртящите се лагери са смазани с грес с дълъг живот и снабдени с дозатор за мазнини за лесна поддръжка - и е подходяща за транспортиране на чувствителни електронни товари. В зависимост от конфигурацията, тези колела могат да се справят с товари до 1.200 кг.
Проводими гумени колела
Проводимите гумени колела предлагат тиха работа, затихване на вибрациите, движение без маркиране и сигурно статично разсейване. Някои колела TENTE се предлагат с нашите гумени колела Elastech plus, които се отличават с изключителна маневреност и мобилност благодарение на високопроизводителния материал на протектора. Проводимите гумени колела са особено подходящи за среди - като болници - където защитата на чувствителната електроника е също толкова важна, колкото и осигуряването на доста удобна работна или пациентска среда.
Области на приложение за електропроводими колела
Електропроводимите колела са от съществено значение навсякъде, където мобилното оборудване трябва да бъде защитено от електростатичен разряд. Трябва да се отбележи отново, че не всички области на приложение имат еднакви изисквания за защита от електростатичен разряд. В зависимост от средата, в която работите, може да са достатъчни проводими колела, докато в други области на приложение може да са необходими разреждащи колела, които отговарят на стандарта DIN EN 61340. Нашите електропроводими колела трябва да се използват само за транспортиране на електронни компоненти, които се отличават с ниско ниво на чувствителност, докато нашите разреждащи колела са подходящи за по-чувствителни случаи на приложение.
Много индустрии работят с чувствителна технология, изискваща електрическа проводимост. Автомобилната промишленост и електрическата промишленост са две такива области, които се възползват от разреждането на колелата. В производството на електроника разреждащите колела са ключов компонент за поддържане на защитени зони с електростатичен разряд, защитавайки както производствения процес, така и готовите компоненти. Неконтролираните електростатични разряди могат да причинят тотални повреди на електронните компоненти (полупроводници), както и скрити дефекти, които могат да генерират високи разходи. Тези колела са еднакво ценни в технологията за чисти помещения, където статичният контрол поддържа строги изисквания за околната среда, и във фармацевтичното производство, където защитата на електронните системи за наблюдение и контрол е също толкова критична, колкото и поддържането на хигиенните стандарти. Изпускателните колела обаче също са от съществено значение за предприятия с риск от експлозия. Те включват пиротехнически фабрики, фабрики за минерални масла и химически заводи. Тук електростатичните заряди могат не само да имат тежки последици за оборудването, но също така могат да бъдат опасни за хората.