Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър 125 mm и обща височина 163 mm, колелото осигурява динамична товароносимост 100 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 200 kg. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.31 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Колело 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишлено колело с диаметър 125 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Агила е заваряемо колело със заключване по посока на Bulgarian label "Завъртане на Колело с Заключване по посоката" — точният превод на типа е "Завъртане на колело с заключване по посоката". Колелото Агила представлява "Завъртане на колело с заключване по посоката", предназначено за професионално и битово използване в различни среди. Фитингът е от тип "Твърд щифт кръгло", което осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията. Корпусът се състои от две съставни части с топка: "Две състезания с топка", изработени от "Стоманен лист, среден", което съчетава здравина и разумно тегло. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с "Конусен сачмен лагер", осигуряващ плавно въртене и ниско съпротивление. Протекторът е от "Плътна гума черен, електропроводим", което гарантира добро сцепление и предпазва от натрупване на статично електричество. Общата височина на изделието е 163 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg