Колела и Ролки за Пазаруване и Търговия
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плътна гума черен цвят като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Вътрешната конструкция включва плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност на колелото е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебелировка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира достатъчна механична устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на честа употреба. Колелото разполага с диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което комбинира гъвкавост с устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото има диаметър 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна експлоатация в условия на постоянно движение. Продуктът Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални сектори. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, който осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основният материал е полиамид, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Вертящото се колело Alpha е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепеж, която осигурява надежна фиксация към различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и стабилност при експлоатация. Жилищната конструкция включва две състезания с топка, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Протектора е изработена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на повърхност. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което го прави компактен и лесен за интеграция в съществуващи системи. Статичната носеща способност на колелото е 500 килограма, докато динамичната носеща способност е 250 килограма при скорост от 4 километра в час. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираният колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежък профил и е оборудван с две съсцепления с топка, което гарантира стабилност и дълготрайност при експлоатация. Колелото има диаметър 125 милиметра и е снабдено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Тредът е изготвен от еластична гума без маркировка, вулканизирана за повишена издържливост и съпротива на износване. Телото на колелото е от полиамид, което осигурява лекота и устойчивост на химикали. Общата височина на колелото е 155 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 500 килограма, докато динамичната носеща способност е 250 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения с умерена интензивност на използване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване и системи за изхвърляне на отпадъци. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, оборудван с две съставни части с топка, които позволяват плавно въртене и маневриране. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху полиамидно тяло, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Лагерната система е от ролков тип, осигуряваща гладко и надежно движение при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност достига 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа в условия на постоянно натоварване и движение.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира лекота с устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и индустриални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове чрез отвор за болт, което позволява гъвкавост при инсталацията с винтове от всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и плавна ротация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обеспечава отличната устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, с плъзгащ лагер и диаметър 75 mm. Общата височина на колелото е 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полиамид и плътна гума черен като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 80 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и стабилно движение. Протектора на колелото е от екструдиран полиуретан, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от полиамид, което гарантира лекота и устойчивост на химични въздействия. Общата височина на продукта е 108 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 300 кг, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижни условия. Динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 4 км/ч, което определя неговото използване в приложения с умерено движение. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е проектирано за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото разполага с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а основната конструкция е от полиамид, което обеспечава отличната съчетаност между якост и лекота. Общата височина на продукта е 155 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Alpha поддържа статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящ за тежки приложения, докато динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при движение. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при различни условия на експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в дълготрайни приложения. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции на оборудване. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч, което определя максималните работни параметри за безопасна експлоатация.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.