Колела и Ролки за Пазаруване и Търговия
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 95 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, тежки AGV системи и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 17 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с разстъргване с шпонков канал. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е изработено със стомана от лист и плътна гума черен протектор с ширина 30 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20,1 mm, оборудвано с плъзгащ лагер. Динамичната товароносимост е 180 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 360 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, ширината на протектора е 36 mm, а дължината на главината е 44,4 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 320 kg. Колелото е подходящо за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи. Колелото има диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и оборудвано с ролков лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 48 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Подходящо е за приложение в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Подходящо е за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 65 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 65 mm, ширина на протектора 30 mm, дължина на главината 34,5 mm и отвор за оста с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за оста с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната - 250 kg. Подходящо е за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Подходящо е за приложение в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки ефективно решение за мобилни приложения.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер за надеждна работа. Размерите включват диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 43 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg. Колелото намира приложение в автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 60 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и индустриални колички.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за ролки с диаметър 80 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 14 mm, с отвор за ос 20 mm. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 280 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е прецизно инженерно решение с диаметър 80 mm и ширина на протектора 25 mm, предназначено за използване в ролки за професионални приложения. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) и отвор за ос с диаметър 25 mm при дължина на главината 12 mm. Динамичният товароносимост достига 160 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и машиностроене.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 92 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 3360 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, осигуряващи надеждна работа в различни условия. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесен монтаж с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.