Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Novatech е колело за колелца, предназначено за професионални приложения в индустриални и логистични системи. Диаметърът на колелото е 80 мм, а ширината на протектора е 20 мм, като протекторът е от полиуретан, пресован. Главината има дължина 14 мм, а отворът за ос е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS), а тялото му е от стомана, желязо. Статичната товароносимост е 280 кг. При динамично натоварване колелото издържа 110 кг при скорост 6 км/ч и 140 кг при скорост 4 км/ч.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
Номер на материал S4
199830219
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
140 kg
Товароносимост при 4 км/ч
140 kg
Товароносимост при 6 км/ч
110 kg
Статичен Товароносимост
280 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.3 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
14 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
20 mm
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)