- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по материал на вилката
-
Stainless Steel
Неръждаеми колела
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha stainless е върящо се колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Корпусът разполага с две състезания с топка, което позволява плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ гладко движение и минимално триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което комбинира лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 800 килограма, докато динамичната носеща способност е 400 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Продуктът е идеален за приложения в кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото. Лагерът е ролков тип от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Подходящо за приложения в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява надежден контакт с повърхностите и намалява шума при работа. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който позволява гладко и безпроблемно въртене, а телото на колелото е от полиамид, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на продукта е 240 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носимоспособност достига 800 kg, докато динамичната носимоспособност е 400 kg при скорост 4 km/h, което позволява безопасна работа в условия с умерени натоварвания. Alpha stainless е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с пълзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което предоставя оптимално съчетание между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до тежки натоварвания. Alpha stainless е идеално решение за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаема стомана, средна с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост гарантира дълготрайна работа и минимална поддръжка. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички, където са необходими високи хигиенни стандарти и надеждност.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 160 mm
Продуктът Alpha е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез пластина с централно заключване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка конструкция, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и гладка ротация. Колелото има диаметър 160 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер от нержавеяща стомана, който гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Протектора е изготвена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което обеспечава отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на устройството е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране. Статичната носеща способност на колелото е 600 килограма, докато динамичната носеща способност е 300 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения с умерени до тежки натоварвания в индустриални среди.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с централно Alpha е Пълно заключване с Пластина с централно заключване за монтаж. Корпусът е изработен от Неръждаемост стомана, тежка и е оборудван с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, осигуряващ отличен контакт с повърхността. Лагеруването се осъществява чрез Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и безшумно движение. Лагерната система включва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаемо стомана, тежка, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, която гарантира дългосрочна издръжливост и устойчивост на корозия. Колелото се състои от алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа при различни условия. Прецизният сачмен лагер от неръждаема стомана гарантира плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 160 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно индустриално колело с отвор за болт като крепежен елемент. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Подходящо за приложения в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващо надеждно монтиране. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и ролков лагер, неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за въртящия механизъм. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, като използва ролков лагер, неръждаемост за плавно движение. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за максимална надеждност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Неръждаема стомана, тежка с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, като използва Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, а лагерът е плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на колелата Неръждаемост стомана
Неръждаеми колела стомана са проектирани за среди, където издръжливостта и устойчивостта на корозия са критични. Изградени от висококачествена неръждаема стомана, те издържат на влага, химикали и често почистване, което ги прави идеални за индустрии със строги хигиенни изисквания или употреба на открито. Независимо дали са в производството на храни, здравеопазването или индустриалните условия, колелата от неръждаема стомана осигуряват плавно и надеждно движение, като същевременно запазват своята здравина и външен вид във времето.
Колелата от неръждаема стомана TENTE предлагат различни предимства:
Устойчивост на корозия - Неръждаеми колела стомана са силно устойчиви на ръжда и корозия, дори когато са изложени на влага, почистващи препарати или сурова среда.
Безпроблемна хигиена - Техните гладки, непорьозни повърхности могат лесно да се почистват и дезинфекцират, помагайки за поддържането на строги хигиенни стандарти.
Доказана здравина - Колелата Неръждаеми колела стомана са здрави и могат да се справят с тежки товари, без да компрометират работата. Те предлагат както надеждност, така и стабилност за взискателни приложения.
Универсалност - Предлага се с гама от материали за колела, включително топлоустойчива гума и полиуретан, колелата от неръждаема стомана TENTE се адаптират към различни повърхности и изисквания.
Топлоустойчивост - Неръждаеми колела стомана с топлоустойчиви колела поддържат своята форма, товароносимост и плавно движение дори при екстремни условия.
Видове колела от Неръждаемост стомана
Колелата Неръждаеми колела стомана се предлагат в различни дизайни, за да отговорят на специфичните изисквания на широк спектър от приложения - от критично за хигиената производство на храни до тежка промишлена употреба. Всеки тип е създаден, за да осигури уникални предимства, съчетавайки устойчивост на корозия и миене с надеждна производителност и плавна мобилност. По-долу са някои от най-често срещаните видове колела от неръждаема стомана и техните основни предимства:
Тежкотоварни Неръждаемост стомана
Тежкотоварните колела от неръждаема стомана са създадени за взискателни приложения, които изискват както здравина, така и устойчивост на корозия. Изработени от здрава неръждаема стомана, те осигуряват плавно и надеждно движение дори при тежки товари до 500 кг. Тези колела са идеални за промишлени, хранителни производствени и логистични среди, където хигиената и издръжливостта са от съществено значение.
Високотемпературни Неръждаемост стомана
Тези колела са проектирани да издържат на екстремни горещини, което ги прави идеални за пекарни, автоклави и други високотемпературни приложения. С термоустойчиви колесни материали като дуропластичен или топлоустойчив каучук, те поддържат гладко търкаляне и структурна цялост дори до 250°C или 280°C, с краткосрочни пикове до 310°C.
Въртящи се колела от Неръждаемост стомана
Въртящите се колела от Неръждаемост стомана предлагат пълно завъртане на 360° за лесна маневреност. Те съчетават устойчивост на корозия с плавно, гъвкаво движение, което ги прави идеални за приложения в здравеопазването, кетъринга и чистите помещения.
Неръждаемост стомана със спирачки
Тези колела съчетават надеждна заключваща функционалност с устойчивостта на корозия и хигиенните предимства на неръждаемата стомана. Техните гладки и лесни за почистване повърхности ги правят идеални за среди, които изискват често измиване, като преработка на храни или медицински заведения, докато интегрираният заключващ механизъм гарантира, че оборудването остава безопасно на място, когато е необходимо.
Области на приложение за колела Неръждаемост стомана
Колелата от Неръждаеми колела стомана се използват в широк спектър от индустрии, където хигиената, издръжливостта и устойчивостта на корозия са от съществено значение. В здравеопазването те често се срещат на колички за стерилизация, колички за чисти помещения, колички за лекарства и колички за кърмене, където надеждното движение и лесното почистване са от решаващо значение. В промишлени условия колелата от неръждаема стомана са идеални за транспортно оборудване, производствени и платформени колички и професионални колички за почистване. Тяхната устойчивост на влага и химикали ги прави подходящи за сурови среди като преработка на храни или химическо производство. В мебелите и мобилните приложения те се използват на колички за хранене, клетки за ролки, системи за доставка на храна и друго оборудване, което изисква комбинация от хигиена, издръжливост и гладка мобилност. Независимо от сегмента, колелата от неръждаема стомана предлагат плавна мобилност и постоянна производителност, дори при трудни условия.