Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява надежден контакт с повърхностите и намалява шума при работа. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който позволява гладко и безпроблемно въртене, а телото на колелото е от полиамид, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на продукта е 240 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носимоспособност достига 800 kg, докато динамичната носимоспособност е 400 kg при скорост 4 km/h, което позволява безопасна работа в условия с умерени натоварвания. Alpha stainless е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8478UFD200P63
EAN
4031582347180
Номер на материал S4
990035542
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.21 kg
Име на продукта
Alpha stainless
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
140 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
46 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и роликов лагер от неръждаема стомана с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha stainless
8477UFD200P63

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg