- Начало
- Industry
- Lifestyle
- Мебели и дизайн
-
Офис столове
Колела за офисни столове
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за професионална употреба в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация на мебелни конструкции. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия, като същевременно е лек и лесен за манипулиране. Щифтът за завъртане е специално проектиран за гладко и безпроблемно движение. Колелото има диаметър от 50 мм и е оборудвано с пълзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавна ротация и дълга експлоатационна живот. Протекторът е изготвен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности, докато корпусът на колелото е от полипропилен, което го прави устойчив на износване. Общата височина на продукта е 59 мм, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност е 80 килограма, което позволява издържане на тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост от 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност и функционалност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията е 61 mm. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което представлява специализирано решение за мебелна индустрия. Монтажът се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене при експлоатация. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, което е изработено от полиамид, осигурявайки еднородност и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 77 милиметра, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни дизайни. Статичната носеща способност на Stylea е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда и контролирана мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, което осигурява плавна ротация и надеждна фиксация на монтажната повърхност. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, монтиран върху полипропиленово тяло. Протекторът е поддържан от плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 61 мм, което позволява компактна интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носимоспособност на колелото е 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надеждност и стабилност. Lumina е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква гладко движение и дълготрайна експлоатация.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което представлява специализирано решение за мебелна индустрия. Фитингът е щифт с пръстен за захващане със яка, осигуряващ надежден монтаж и лесна инсталация на различни мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт завъртане, което позволява 360-градусово въртене на колелото, обезпечавайки гъвкавост при преместване на мебелите. Колелото има диаметър 50 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност на конструкцията. Общата височина на устройството е 61 милиметра, което го прави компактно и подходящо за различни типове мебели. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със якa, който осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява 360-градусово въртене на колелото, обезпечавайки оптимална маневреност и гъвкавост при преместване на мебелни елементи. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява дълготрайност и устойчивост на износване, докато полипропиленовата конструкция обезпечава лекота и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 55 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасно преместване на товари в контролирани условия. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда и ефективна мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт завъртане, което позволява 360-градусово движение на колелото за максимална маневреност и гъвкавост при преместване на мебели и оборудване. Колелото има диаметър 50 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и безшумно движение. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което е от полипропилен с електропроводимост, осигуряващ дълготрайност и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 55 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни видове мебели. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надеждност, плавно движение и дълготрайност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, което осигурява надежна и лесна инсталация на мебелни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, позволяващ плавно ротационно движение на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко функциониране. Повърхностният слой на колелото е от термопластичен каучук, електропроводим, а основният корпус е от полипропилен, също електропроводим, което го прави подходящо за среди, където е необходимо управление на статичното електричество. Общата височина на монтажния възел е 54 мм. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 кг и динамична товароносимост от 40 кг при скорост до 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждни и електропроводими решения за мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежна и стабилна фиксация на мебелните конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, което позволява свободно въртене и маневриране на мебелите. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с термопластичен каучук за протектора, който осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Вътрешната конструкция на колелото включва плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 54 мм, което го прави компактно и подходящо за интеграция в различни мебелни системи. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 40 килограма. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежна мобилност и прецизна маневриране.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионална употреба в различни приложения. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг или алуминий, комбинирани материали, които гарантират висока якост и устойчивост на корозия, и е оборудван със щифт завъртане като свивален лагер за гладко и контролирано движение. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с пълзгащ лагер със разделител тръба, което позволява плавна ротация и дълга експлоатационна живот. Материалът на тялото на колелото е полипропилен, електропроводим, а протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и надеждност. Общата височина на продукта е 59 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни конструкции. Lumina е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и контролирано движение с възможност за спиране.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация на мебелните конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, което гарантира издържливост и гладко въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, което осигурява хомогенност и равномерно износване. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни мебелни системи. Статичната носеща способност на колелото е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го прави подходящ за мобилни приложения. Stylea е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надеждна мобилност и дълготрайност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, който осигурява плавна ротация и стабилност при експлоатация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е конструирано с тяло от полиамид, покрито с протектор от термопластичен каучук за оптимална адхезия и издържливост. Лагерът на колелото е плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 77 милиметра, което го прави компактен и лесен за монтаж в различни приложения. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което позволява безопасна употреба при мобилни приложения. Stylea е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежден и тих механизъм за движение с контролирана скорост и спирачна функция.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионална употреба в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг или алуминий, с щифт завъртане, което позволява плавно въртене и гъвкавост при монтаж. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява отличната устойчивост и лекота. Общата височина на продукта е 59 мм, което го прави компактен и подходящ за различни пространства. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност, гладко движение и дълготрайност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, позволяващ 360-градусово движение на колелото, което улеснява маневрирането на мебелите. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко и дълготрайно функциониране. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и устойчивост на износване, докато тялото е изработено от полипропилен с електропроводимост. Общата височина на продукта е 61 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носимоспособност е 80 килограма, докато динамичната носимоспособност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност и плавно движение.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, което е предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със якa, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация на мебелните конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и безшумна работа. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото е от полипропилен, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди с повишени изисквания към електростатичната защита. Общата височина на продукта е 61 мм, което позволява компактна интеграция в различни мебелни решения. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност, тишина и електропроводимост.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано движение на колелото. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Материалът на тялото на колелото е полиамид, а протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и издържливост. Общата височина на продукта е 68 милиметра. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и контролирано движение.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за използване в различни мебелни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно и контролирано движение на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 65 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, а тялото е от полиамид, което осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 68 милиметра. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Stylea е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и стабилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, който осигурява плавна ротация и стабилност при експлоатация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е конструирано с тяло от електропроводим полиамид, което гарантира безопасност в чувствителни среди. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, електропроводим, който осигурява надеждно сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба, който позволява гладко движение и намалява триенето. Общата височина на продукта е 77 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни приложения. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Stylea е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност, безопасност и плавна мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, което осигурява плавна ротация и стабилност при експлоатация. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук, електропроводим като протектор, който осигурява надеждно сцепление и електростатична дисипация. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което гарантира дълготрайност и съвместимост с различни среди. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава живота на компонента. Общата височина на устройството е 61 мм, което позволява компактна интеграция в различни приложения. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което определя безопасното използване на продукта. Lumina е идеално подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надеждна мобилност и контролирано движение.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка като фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт, завъртане като свивен лагер, което осигурява плавна ротация и стабилност при експлоатация. Колелото има диаметър 65 милиметра и е конструирано с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира надеждна работа и дълготрайност. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, електропроводим, което предоставя отлично сцепление и защита срещу статично електричество, докато тялото на колелото е от полиамид, също електропроводимо, което допринася за безопасност в чувствителни среди. Общата височина на устройството е 68 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни конфигурации. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го прави подходящ за приложения с умерени натоварвания. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност, електропроводимост и плавна мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 65 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене. Материалът на протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е изработено от електропроводим полиамид, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 68 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го прави идеален за приложения в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане със якa, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация на устройството. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 mm и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обезпечава отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 61 mm, което го прави компактен и лесен за монтаж. Статичната носимоспособност на устройството е 80 kg, докато динамичната носимоспособност е 40 kg при скорост 3 km/h. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и стабилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което представлява специализирано решение за мобилност на мебели и оборудване. Фитингът е щифт със пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация на различни повърхности. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно ротационно движение и гъвкавост при маневриране. Колелото има диаметър 65 милиметра и е конструирано с тяло от полиамид, което гарантира издържливост и устойчивост на износване. Протектора е изработен от термопластичен каучук, обезпечавайки отлично сцепление и защита на подовите покрития. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 68 милиметра, което го прави компактно и подходящо за различни типове мебели. Статичната носимоспособност достига 100 килограма, докато динамичната носимоспособност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Stylea е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и контролирано движение.