Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за професионално използване в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане със якa, който осигурява надежно закрепване и лесна инсталация на устройството. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт за завъртане, което позволява плавно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 mm и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обезпечава отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 61 mm, което го прави компактен и лесен за монтаж. Статичната носимоспособност на устройството е 80 kg, докато динамичната носимоспособност е 40 kg при скорост 3 km/h. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изисква надежда мобилност и стабилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
Номер на материал S4
990071098
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Колелца за офис столове
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане, което позволява гладко и контролирано движение на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 50 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и намалено триене при експлоатация. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обезпечава отличната устойчивост на износване и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 61 мм, което го прави компактен и подходящ за монтаж в ограничени пространства. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за лекотоварни приложения. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и стабилност.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg