- Начало
- Industry
- Healthcare
- Медицински колички
-
Колички за медицински грижи
Колела и ролки за болнични колички
Задвижващ модул 125 mm
E-Drive ultimate е задвижващ модул за електромобилност с колелца, предназначен за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, анестезиологични колички, автомобилни OEM производители, медицински оборудване за сканиране, производители на керамика и стъкло, компютри на колелца, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, колички за медикаменти и медицински грижи, производствени платформи, ултразвукови апарати, работни машини и транспортно оборудване. Колелцата имат диаметър 125 mm с еластична гума без маркировка, вулканизирана като протектор, и полиамидно тяло за издържливост. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация на различни платформи и конструкции.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Mono е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира широко приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на продукта достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за кетъринг, компютърни станции, диализна техника и различни видове медицински оборудване в болници и специализирани заведения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на продукта достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и офис мебели.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамиден корпус с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 110 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, като колелната ос е оборудвана с Прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и прецизност.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор, който гарантира отлично сцепление и минимално износване, а прецизният сачмен лагер в колелото осигурява безшумна работа. С диаметър на колелото 125 mm и обща височина 145 mm, продуктът предлага динамична товароносимост от 130 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 260 kg. Подходящ е за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, осигуряващи отлична маневреност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, офис мебели и професионални почистващи системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото също е с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и специализирано медицинско оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm съчетава полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, офис мебели, хирургични роботи и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, медицински апаратура, офис мебели и почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, което осигурява отлична устойчивост на износване и антистатични свойства. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост, гарантиращ безшумна работа и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 130 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани приложения в болници и домове за възрастни хора.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицински апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm, а общата височина на изделието е 118 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.