Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е завъртане на колело със заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалpurpose... Корректно изречение: Linea е завъртане на колело със заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, медицинско оборудване, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява надеждно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява точно и плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, експандиран, а лагерът е с неръждаемо изпълнение, което гарантира устойчивост при експлоатация в лечебни и хигиенни среди. Общата височина на колелото е 118 mm. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352603
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани приложения в болници и домове за възрастни хора.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, офис и професионални приложения. Фитингът представлява отвор за болт, който осигурява надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, а въртящата се част е оборудвана с прецизен сачмен лагер с неръждаемост, което гарантира плавно завъртане и дълъг експлоатационен живот. Колелото има диаметър 100 mm и е с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа и ниско съпротивление при търкаляне. Общата височина на изделието е 118 mm, което позволява компактен монтаж под мебели и оборудване. Статичният товароносимост е 240 kg, а динамичният товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, което определя безопасните експлоатационни граници на продукта.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg