Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани приложения в болници и домове за възрастни хора.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.62 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново протекторно покритие и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm, а общата височина на изделието е 118 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и безшумно въртене на конструкцията. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което осигурява дълготрайност и устойчивост на корозия. Тредът е изработен от екструдиран полиуретан, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 118 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 240 kg, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 120 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за приложения, изискващи контролирано движение. Linea е идеален избор за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg