- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по тип лагер
Колела по тип лагер
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 32 mm. Тялото е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно движение. Хъбът има дължина 34,9 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е идеално за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 32 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Главината има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Корпусът е от цинков лят, осигуряващ надеждност и устойчивост на корозия. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, гарантиращ плавно движение и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 мм с ширина на протектора 32 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Корпусът е от цинков лят материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, докато лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за гладко и безпроблемно движение. Хъбът има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Колелото поддържа статична товароносимост от 300 кг и динамична товароносимост от 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Главината на колелото има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е проектирано като компонент за касторни системи с диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът на оста е с диаметър 12 mm. Тредът е изработен от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, а корпусът е от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Колело 80 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер, осигуряващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 250 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 125 kg, което го прави подходящо за различни приложения в логистиката и търговията.
Колело 125 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 400 kg, докато динамичната носимоспособност е 200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Тялото е изработено от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото за максимална хомогенност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 48 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки стабилна работа при движение.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надежно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 88 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при различни условия на експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 900 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за приложения в автомобилната промишленост, контейнерното строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни промишлени приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 45 mm, като е оборудвано с полипропиленово тяло и пенообразен полиуретанов протектор, който осигурява отлична амортизация и издържливост. Хъбът има дължина 53 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни оси. Колелото е оснащено с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност достига 140 kg, докато динамичната носеща способност е 70 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Хъбът на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 15 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 160 мм с ширина на протектора 50 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиева главина. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 кг, докато динамичната носеща способност е 280 кг при скорост 6 км/ч или 350 кг при скорост 4 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 260 mm и ширина на протектора 85 mm, предназначено за професионално използване в мобилни приложения. Конструкцията включва полипропиленов корпус, който осигурява надеждност и дълготрайност, комбиниран с пневматична гума с блоков профил за оптимално сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, а динамичната носеща способност е също 150 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от пневматична гума с блоков профил, който гарантира отлично сцепление и амортизация. Хъбът има дължина 74 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 260 mm, предназначено за професионално използване. Протектора е изработен от пневматична гума с профил на блок и ширина 85 mm, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надежно въртене. Тялото е изработено от стомана от лист, което гарантира висока издръжливост и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от стомана от лист, а протекторът е от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 74 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 400 кг, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 км/ч е 200 кг, което го прави подходящо за приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 mm и ширина на протектора 100 mm. Тялото е изработено от стомана от лист, което осигурява надеждност и дълготрайност при интензивна употреба. Протекторът е от пневматична гума с профил на линия, която обеспечава отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни промишлени и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 400 mm, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Конструкцията му включва гума с профил на линия с ширина 100 mm, която осигурява отлично сцепление и издържливост. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Тялото е изработено от листна стомана, което му придава необходимата механична устойчивост. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 200 kg, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни товари.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело със следните технически характеристики: диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на втулката 74 mm. Отворът на оста има диаметър 20 mm. Протекторът е изработен от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Корпусът е от листна стомана, която гарантира издържливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 400 kg, а динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в касторни системи.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиев корпус. Хъбът на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност достига 600 кг, докато динамичната носеща способност е 240 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч. Това колело е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.