Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 260 mm и ширина на протектора 85 mm, предназначено за професионално използване в мобилни приложения. Конструкцията включва полипропиленов корпус, който осигурява надеждност и дълготрайност, комбиниран с пневматична гума с блоков профил за оптимално сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, а динамичната носеща способност е също 150 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Общо тегло
1.04 kg
Име на продукта
Puretech air
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
55 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Пневматична гума, профил на блок
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
74 mm
Ширина на Резба
85 mm
Диаметър
260 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства