- Начало
- Industry
- Healthcare
- Болнични легла и носилки
-
Болнични легла
Колела и ролки за болнични легла
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Integral twin е вътрящо се колело, предназначено за специализирани медицински и промишлени приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати. Фитингът е твърдо щифт кръгло, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за осигуряване на гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 150 мм и е конструирано с полиамидно тяло и екструдирана електропроводима полиуретанова протектор, което осигурява както електрическа безопасност, така и отличен контрол при движение. Протекторът е оборудван с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и защита от замърсяване. Общата височина на продукта е 175 мм. Статичната носимоспособност е 450 кг, докато динамичната носимоспособност е 150 кг при скорост 4 км/ч и 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни медицински среди с различни изисквания за мобилност и натоварване.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглa трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на продукта е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 125 mm. Общата височина на продукта е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за осигуряване на гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдирано електропроводимо полиуретаново протектор, което осигурява както механична издържливост, така и електростатична защита. Прецизният сачмен лагер е запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и защита от замърсяване. Общата височина на устройството е 150 mm. Статичната товароносимост е 375 kg, докато динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h и 125 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост от 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагеруването на колелото е реализирано чрез Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за използване в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа и стандартни болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 129 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за професионални медицински приложения. Продуктът е оборудван със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, осигуряващ надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагерът на колелото е Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като болнични легла, операционни маси, хирургични роботи и диагностична апаратура.
Frequently Asked Questions
Изисквания за колела за болнични легла
В болниците движението на леглата трябва да се съобрази с грижата за пациентите, ограничените пространства и честите промени между транспортиране и стационарна употреба. Колелата за болнични легла трябва да осигуряват контролирано управление през отделенията, коридорите и вратите, като същевременно позволяват на персонала да позиционира леглата точно до лечебното оборудване или в споделени стаи. Пълното натоварване включва леглото, пациента и прикачено оборудване, затова конфигурацията на колелата трябва да отговаря както на преносимата тежест, така и на условията, срещани по време на движение. Сигурното заключване е от съществено значение, когато пациентите влизат или излизат от леглото, получават лечение или се прехвърлят, докато управляемото кормилуване и усилие при потегляне помагат на персонала да извършва повтарящи се движения. Тихата работа, подходящият контакт с пода и достъпните повърхности за почистване също имат значение, особено там, където леглата се движат между клинични зони и трябва бързо да се върнат в експлоатация, без да се компрометират установените хигиенни процедури.
Предимства на болничните колела на TENTE
Добре подбраната конфигурация на колелата може да направи ежедневната работа с леглата по-лесна за екипите по грижи и по-комфортна за пациентите. Нашите колела за болнични легла комбинират възможности за лесно управление, тиха работа и сигурно позициониране, помагайки на персонала да преминава между транспортни задачи и работа край леглото с по-малко прекъсвания в работата им. Ниското съпротивление при завъртане при Integral twin може да улесни промените на посоката в ограничени пространства, докато механизираното подпомагане на Integral assist може да намали физическото усилие при стартиране и придвижване на легло. Тихото задействане на заключването и подходящите опции за ролки могат да помогнат за ограничаване на смущенията в отделенията, където движението се извършва в близост до почиващи пациенти през целия ден. Гладките покрития, здравите товароносещи конструкции и измиващите се конфигурации в избрани серии също подкрепят практичното почистване и надеждната употреба, като изборът е съобразен с работните условия на болницата.
Важни функции на колелата за болнични легла
Движението и паркирането зависят от това как колелото, въртящият се лагер и заключващият механизъм работят заедно в конструкцията на леглото. Нашите колела за болнични легла предлагат конфигурации, при които въртящата глава се върти свободно за позициониране, заключването по посока задържа ориентацията на управление, а пълното заключване осигурява както въртенето на колелото, така и въртящото движение. Централното заключване свързва няколко колела към общ механизъм за задействане, позволявайки на персонала да променя тяхното работно състояние от една точка за управление, когато леглото е оборудвано по съответния начин. При конструкциите с двойни колела диференциалният ефект позволява на двете колела да се въртят с различна скорост по време на завой, подпомагайки промените на посоката. В зависимост от избраната серия, допълнителните функции включват електически кондуктиви ролки, измиващи се сглобки и моторизирана помощ за задвижване, като съответната конструкция на колелото, монтажа и управлението саspecifirani заедно за предвиденото приложение.
Решения за болнични легла с колела от TENTE
Нашите колела за болнични легла включват Integral, Integral twin и Integral assist, предлагащи решения с едно колело, двойни колела и задвижвани варианти за различни конструкции на легла и изисквания за управление. Тези представени серии представляват подбор от нашата гама, която също включва допълнителни решения за болнични легла като Linea.
Integral
Integral комбинира конструкция с едно колело с носеща стоманена или неръждаема стоманена вилка и защитно синтетично покритие. Неговата затворена конструкция и предимно гладки повърхности го правят практичен за легла, които изискват редовно почистване наред с честа подвижност.
Централно пълно заключване и комбинирани конфигурации за централно пълно и заключване по посока поддържат интегрирането в оперативната система на леглото. Опциите за колела включват полиуретанови резби, кондуктивни версии и опция за меко колело за по-тихо движение, като наличността зависи от диаметъра и конфигурацията.
Налични са измиващи се версии с подходящи комбинации от вилка и лагер. Зоната за монтаж също трябва да бъде запечатана по време на инсталацията, за да се постигне предвидената измиваща се конфигурация.
Integral Twin
Integral twin използва две колела и техния диференциален ефект за поддържане на маневреността при промяна на посоката. Ниските усилия за задействане позволяват гладка, тиха работа на механизма за заключване, което прави серията подходяща там, където леглата се движат многократно и се подсигуряват в близост до пациентите.
Серията предлага централно пълно заключване и комбинирано централно пълно и заключване по посока, с прецизни сачмени лагери във въртящата се глава и колелата. Диаметрите на колелата от 100 и 125 mm имат определена товароносимост от 125 kg на колело, докато версиите от 150 mm имат определена товароносимост от 150 kg на колело, в зависимост от избраната конфигурация на колелото.
Налични са измиващи се и електрически кондуктивни опции за определени конфигурации. Гладки синтетични покрития обграждат носещата конструкция, поддържайки лесно почистване, като същевременно позволяват спецификацията на колелото да съответства на хигиенните изисквания на леглото.
Integral Assist
Integral assist осигурява задвижване с двигател по време на транспортиране на легло, помагайки на персонала да започне движение, да маневрира и да пътува по коридори. Неговото интегрирано задвижване може да намали физическото усилие, свързано с движението на натоварено легло, което го прави подходящ там, където транспортирането на пациенти е редовна част от работния ден.
Колелото е част от системата WeAssist™ и също е налично отделно за интегриране в други системи за легла. Интегрирането в друга система изисква подходяща инсталация и калибриране, така че двигателят и управлението трябва да се разглеждат заедно при определянето на спецификацията на леглото.