Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Integral – милион възможности за дизайн

Независимо дали става въпрос за болнично легло, операционна маса или медицинско изделие, последователният дизайн на продуктите прави вашата марка разпознаваема до последния детайл.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Кой казва, че изкуството няма място в медицината?

Артистичен псевдоним: Load Monet.

Кой казва, че изкуството няма място в медицината?

Колела с индивидуален продуктов дизайн
Изкуството има своята роля в ежедневието на клиниката.
Независимо дали става дума за болнично легло, операционна маса или медицинско оборудване: последователният продуктов дизайн прави марката ви разпознаваема до най-малкия детайл. Затова Integral plus и Integral twin load от TENTE могат визуално да се адаптират към дизайна на вашия продукт или към този на вашите клиенти. От индивидуални цветове до собствено лого – така и колелото става част от цялостния дизайн. 

Две решения с колела. Вашият отличителен дизайн.

Figure: Integral
За болнични и пациентски легла

Integral plus. Адаптира се към дизайна на вашия продукт.

Цялото покритие на вилката на Integral plus може да бъде съобразено с желаната от вас цветова концепция. Искате да се откроявате? Просто посочете желания RAL цвят* и внесете повече цвят. Така марката ви става разпознаваема, а болничното ежедневие – малко по-пъстро.

Предпочитате дискретна визия? Integral plus се предлага и в стандартните цветове RAL 9002, RAL 9006 и RAL 9011.

Създадено за болнични и пациентски легла

Integral plus е разработено за ежедневна употреба в болници и заведения за грижи и съчетава оптимизирано управление с доказаните характеристики на серията Integral.

За операционни маси и взискателна медицинска техника

Integral twin load. Дизайн с разпознаваем характер.

Integral twin load също може визуално да се интегрира във вашата индивидуална продуктова концепция. При запитване покритието на вилката може да бъде изпълнено в желания от вас RAL цвят*, а капачката – с вашето лого. Така продуктовият ви дизайн изразява идентичността на марката до най-малкия детайл.

Предпочитате класическа комбинация? RAL 9002 е стандартният цвят на Integral twin load.

Силно, когато това е от значение

Integral twin load е разработено за операционни маси, хирургични роботи, бариатрични легла и други взискателни медицински приложения. Високата устойчивост на усукване и товароносимостта до 250 kg на колело осигуряват стабилност дори при големи натоварвания.

* RAL цветове извън стандартната гама са възможни при запитване и в зависимост от количеството на поръчката.