Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Integral twin load е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, кътна версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който осигурява гладко и надеждно функциониране. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене и намалява триенето. Общата височина на продукта е 193 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Продуктът поддържа статична товароносимост от 750 kg, което го квалифицира за тежки приложения, и динамична товароносимост от 250 kg при скорост 4 km/h. Integral twin load е идеален за приложения в медицинското оборудване, включително C-рамена, CT сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни машини, където се изискват висока прецизност, надеждност и способност да се справят със значителни натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
Номер на материал S4
990066030
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
74 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
750 kg
Обща височина
193 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
2.32 kg
Име на продукта
Integral twin load
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
249 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
124.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Здрава стойка
Изключителна усукваща устойчивост гарантира стабилност на операционни маси или тежки приложения
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
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода