Колела с лека товароносимост
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плътна гума черен цвят като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Вътрешната конструкция включва плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност на колелото е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебелировка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира достатъчна механична устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на честа употреба. Колелото разполага с диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което комбинира гъвкавост с устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира лекота с устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и индустриални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове чрез отвор за болт, което позволява гъвкавост при инсталацията с винтове от всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и плавна ротация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обеспечава отличната устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, с плъзгащ лагер и диаметър 75 mm. Общата височина на колелото е 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полиамид и плътна гума черен като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при различни условия на експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в дълготрайни приложения. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции на оборудване. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч, което определя максималните работни параметри за безопасна експлоатация.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации на оборудване. Agila поддържа статична товароносимост от 160 кг и динамична товароносимост от 80 кг при скорост до 3 км/ч, което го прави подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване с дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионално и комерческо използване, което се монтира със стандартни винтове с отвор за болт при всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко и устойчиво на корозия. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 100 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 160 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от стомана от лист за основното тяло, покрито с плътна гума без маркировка за протектора, като използва конусен сачмен лагер за носене на натоварването. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума черен с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полипропилен и плътна гума черен протектор, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Frequently Asked Questions
Предимства на леките колела
Колела с лека товароносимост предназначени за приложения, при които натоварването на рицин не надвишава 150 кг. Те осигуряват надеждна мобилност за оборудване, което не изисква тежък капацитет, но все пак изисква стабилност, плавно търкаляне и издръжливост. Предлагат се в гама от материали за колела, дизайн на протектора и видове монтаж, тези колела могат да бъдат точно съобразени с условията на пода, факторите на околната среда и специфичните нужди за монтаж. От медицински, търговски и институционални условия до по-лека промишлена употреба, те осигуряват ефективна работа без прекомерно проектиране на решението.
Леките колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Прецизна маневреност — Конструирани за по-лесно управление, тези колела позволяват плавна промяна на посоката и контролирано движение, дори в затворени пространства или при често преместване.
Персонализирани опции за колела - Изберете от материали като термопластичен каучук, полипропилен или полиамид, за да постигнете оптимални характеристики при търкаляне, намаляване на шума и защита на пода за вашата среда.
Гъвкави конфигурации за монтаж - Предлагани с фитинги за плоча, отвор за болтове, стебло и разширител, нашите леки колела се интегрират безпроблемно в нови дизайни или приложения за модернизиране.
Видове леки колела
Колела с лека товароносимост в различни конфигурации, за да отговарят на различни изисквания за управление, стабилност и производителност - всичко това, като същевременно поддържа товароносимост до 150 кг на рицин. Независимо дали приоритетът е плавната маневреност при въртене, проследяване по права линия или допълнителна стабилност при натоварване, има решение за леко натоварване, съобразено със задачата. Вариациите в материала на колелата, дизайна на протектора, стила на корпуса и възможностите за монтаж позволяват на тези колела да работят надеждно на различни типове подове и в редица среди, от търговски помещения и здравни заведения до леки промишлени приложения.
Леки въртящи се колела
Леките въртящи се колела позволяват плавно, многопосочно движение, което ги прави идеални за приложения, изискващи често преместване в затворени или натоварени пространства. Това е особено полезно в среди като търговията на дребно, където навигацията около препятствията е рутинна. Изборът на правилния протектор на колелото за подовия тип осигурява тихо и отзивчиво управление — по-меките протектори защитават деликатните повърхности, докато по-твърдите протектори намаляват съпротивлението при търкаляне на гладки и издръжливи подове. Серията TENTE Linea е отличен пример, предлагащ колела с две колела за здравеопазване, мебели и промишлени приложения. С диаметър на колелата от 50 мм до 150 мм и товароносимост до 150 кг на рицин, Linea съчетава здрави корпуси, лесни за почистване повърхности и гладко валцуване с опции като проводима, антистатична и неръждаема стомана, както и функции като заключващи механизми, намаляване на шума и защита на пода.
Леки спирачни колела
Леките спирачни колела подобряват безопасността на работното място чрез използване на различни заключващи системи: тоталните ключалки спират напълно колелото и въртенето, спирачките на колелата държат колелото неподвижно и позволяват завъртане, насочните ключалки фиксират въртенето в зададена посока за движение по права линия, прекъсващите спирачки се включват само при натиск, а централните ключалки управляват няколко колела наведнъж от една точка. Предлагат се и Колела с лека товароносимост с комбинирани заключващи механизми. Леките спирачни колела са от съществено значение при сценарии, при които оборудването трябва да остане неподвижно по време на употреба или съхранение. Една представителна продуктова линия в нашата гама е серията TENTE Levina, предназначена главно за медицински и мебелни приложения, където хигиената, дизайнът и мобилността са еднакво важни. Предлага се в диаметри на колелата от 75 до 150 мм и с товароносимост до 100 кг на рицин, Levina предлага гладко търкаляне с ниско съпротивление и лесни за почистване повърхности. Тези колела се предлагат или с насочено заключване, пълно заключване или централно пълно заключване. За да подобрят удобството за потребителя и работния процес, общите ключалки използват червен педал, докато насочните ключалки използват зелен крачен педал.
Двойни леки колела
Двойните леки колела са оборудвани с две колела, монтирани успоредно в един и същ корпус. Тази конфигурация разпределя натоварването върху по-голяма контактна площ, намалявайки точковия натиск върху подовете и подобрявайки стабилността при натоварване. Двойният дизайн също така подобрява управлението на посоката и намалява съпротивлението при търкаляне, което улеснява стартирането, спирането и маневрирането на товара. Тези колела са особено подходящи за приложения, където са важни както стабилността, така и плавните промени в посоката. В рамките на нашата селекция двойната серия TENTE Agila twin се откроява като забележителен пример. Той съчетава компактен, здрав дизайн с отлична маневреност и гъвкавост. Предлагат се в диаметри на колелата от 50 мм до 75 мм, тези колела могат да се справят с натоварвания до 100 кг на рицин (в зависимост от конфигурацията). Серията предлага въртящи се корпуси от пресована стомана с опционални интегрирани заключващи механизми за повишена безопасност. Опциите за монтаж включват отвор за болтове, стъбло и монтаж на плочи, за да се задоволят с широк спектър от приложения.
Области на приложение за леки колела
Колела с лека товароносимост се използват в широк спектър от сектори, където отделните колела носят товари до 150 кг, а оборудването се възползва от плавна, контролирана мобилност. Те обикновено се използват за приложения в търговията на дребно като колички за пазаруване, осветителни тела за магазини и мобилни дисплеи, за приложения в здравеопазването като колички за анестезия, колички за лекарства, легла за грижа и др. В промишлени и цехови условия те са подходящи за по-леко транспортно оборудване, шкафове за инструменти, работни пейки и др. Мебелната индустрия също използва широко леки колела за офис столове, медийни мебели и подвижно съхранение, докато в логистиката те се намират на ролкови клетки и по-малки транспортни колички. В тези среди може да се избере дясният материал на колелото за защита на деликатните подове, намаляване на съпротивлението при търкаляне на гладки повърхности или подобряване на сцеплението при взискателни условия.