Колела с лека товароносимост
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, при който е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката при поръчка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук с прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук за протектора, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е изработен от термопластичен каучук с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от Полипропилен, а протекторът е от Термопластичен каучук с Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 162,5 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със Синтетичен разширител, квадратен (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, монтирана върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, монтирана върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртането на колело с заключване по посоката Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от стомана от лист и плътна гума без маркировка като протектор, осигурено с конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Често задавани въпроси
Предимства на леките колела
Колела с лека товароносимост предназначени за приложения, при които натоварването на рицин не надвишава 150 кг. Те осигуряват надеждна мобилност за оборудване, което не изисква тежък капацитет, но все пак изисква стабилност, плавно търкаляне и издръжливост. Предлагат се в гама от материали за колела, дизайн на протектора и видове монтаж, тези колела могат да бъдат точно съобразени с условията на пода, факторите на околната среда и специфичните нужди за монтаж. От медицински, търговски и институционални условия до по-лека промишлена употреба, те осигуряват ефективна работа без прекомерно проектиране на решението.
Леките колела TENTE предлагат няколко основни предимства:
Прецизна маневреност — Конструирани за по-лесно управление, тези колела позволяват плавна промяна на посоката и контролирано движение, дори в затворени пространства или при често преместване.
Персонализирани опции за колела - Изберете от материали като термопластичен каучук, полипропилен или полиамид, за да постигнете оптимални характеристики при търкаляне, намаляване на шума и защита на пода за вашата среда.
Гъвкави конфигурации за монтаж - Предлагани с фитинги за плоча, отвор за болтове, стебло и разширител, нашите леки колела се интегрират безпроблемно в нови дизайни или приложения за модернизиране.
Видове леки колела
Колела с лека товароносимост в различни конфигурации, за да отговарят на различни изисквания за управление, стабилност и производителност - всичко това, като същевременно поддържа товароносимост до 150 кг на рицин. Независимо дали приоритетът е плавната маневреност при въртене, проследяване по права линия или допълнителна стабилност при натоварване, има решение за леко натоварване, съобразено със задачата. Вариациите в материала на колелата, дизайна на протектора, стила на корпуса и възможностите за монтаж позволяват на тези колела да работят надеждно на различни типове подове и в редица среди, от търговски помещения и здравни заведения до леки промишлени приложения.
Леки въртящи се колела
Леките въртящи се колела позволяват плавно, многопосочно движение, което ги прави идеални за приложения, изискващи често преместване в затворени или натоварени пространства. Това е особено полезно в среди като търговията на дребно, където навигацията около препятствията е рутинна. Изборът на правилния протектор на колелото за подовия тип осигурява тихо и отзивчиво управление — по-меките протектори защитават деликатните повърхности, докато по-твърдите протектори намаляват съпротивлението при търкаляне на гладки и издръжливи подове. Серията TENTE Linea е отличен пример, предлагащ колела с две колела за здравеопазване, мебели и промишлени приложения. С диаметър на колелата от 50 мм до 150 мм и товароносимост до 150 кг на рицин, Linea съчетава здрави корпуси, лесни за почистване повърхности и гладко валцуване с опции като проводима, антистатична и неръждаема стомана, както и функции като заключващи механизми, намаляване на шума и защита на пода.
Леки спирачни колела
Леките спирачни колела подобряват безопасността на работното място чрез използване на различни заключващи системи: тоталните ключалки спират напълно колелото и въртенето, спирачките на колелата държат колелото неподвижно и позволяват завъртане, насочните ключалки фиксират въртенето в зададена посока за движение по права линия, прекъсващите спирачки се включват само при натиск, а централните ключалки управляват няколко колела наведнъж от една точка. Предлагат се и Колела с лека товароносимост с комбинирани заключващи механизми. Леките спирачни колела са от съществено значение при сценарии, при които оборудването трябва да остане неподвижно по време на употреба или съхранение. Една представителна продуктова линия в нашата гама е серията TENTE Levina, предназначена главно за медицински и мебелни приложения, където хигиената, дизайнът и мобилността са еднакво важни. Предлага се в диаметри на колелата от 75 до 150 мм и с товароносимост до 100 кг на рицин, Levina предлага гладко търкаляне с ниско съпротивление и лесни за почистване повърхности. Тези колела се предлагат или с насочено заключване, пълно заключване или централно пълно заключване. За да подобрят удобството за потребителя и работния процес, общите ключалки използват червен педал, докато насочните ключалки използват зелен крачен педал.
Двойни леки колела
Двойните леки колела са оборудвани с две колела, монтирани успоредно в един и същ корпус. Тази конфигурация разпределя натоварването върху по-голяма контактна площ, намалявайки точковия натиск върху подовете и подобрявайки стабилността при натоварване. Двойният дизайн също така подобрява управлението на посоката и намалява съпротивлението при търкаляне, което улеснява стартирането, спирането и маневрирането на товара. Тези колела са особено подходящи за приложения, където са важни както стабилността, така и плавните промени в посоката. В рамките на нашата селекция двойната серия TENTE Agila twin се откроява като забележителен пример. Той съчетава компактен, здрав дизайн с отлична маневреност и гъвкавост. Предлагат се в диаметри на колелата от 50 мм до 75 мм, тези колела могат да се справят с натоварвания до 100 кг на рицин (в зависимост от конфигурацията). Серията предлага въртящи се корпуси от пресована стомана с опционални интегрирани заключващи механизми за повишена безопасност. Опциите за монтаж включват отвор за болтове, стъбло и монтаж на плочи, за да се задоволят с широк спектър от приложения.
Области на приложение за леки колела
Колела с лека товароносимост се използват в широк спектър от сектори, където отделните колела носят товари до 150 кг, а оборудването се възползва от плавна, контролирана мобилност. Те обикновено се използват за приложения в търговията на дребно като колички за пазаруване, осветителни тела за магазини и мобилни дисплеи, за приложения в здравеопазването като колички за анестезия, колички за лекарства, легла за грижа и др. В промишлени и цехови условия те са подходящи за по-леко транспортно оборудване, шкафове за инструменти, работни пейки и др. Мебелната индустрия също използва широко леки колела за офис столове, медийни мебели и подвижно съхранение, докато в логистиката те се намират на ролкови клетки и по-малки транспортни колички. В тези среди може да се избере дясният материал на колелото за защита на деликатните подове, намаляване на съпротивлението при търкаляне на гладки повърхности или подобряване на сцеплението при взискателни условия.