Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Befestigungsart
Синтетичен разширител, кръгъл
Expanderbefestigung (Maximum)
21.5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, среден
Schwenklager
Две състезания с топка
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Бръснач А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичен каучук
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Lager
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е оборудван с фитинг, който поддържа диаметър в диапазона от минимум 31 mm до максимум 35 mm, което позволява гъвкава адаптация към различни размери на касторни стави. Този аксесоар е идеален за инженерни приложения, където е необходимо прецизно прилягане и надеждна функционалност при работа с касторни системи.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,13 kg и адаптивна конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 24 mm до 27 mm, осигурявайки гъвкавост при различни конфигурации на колелца и позволявайки оптимално прилягане на компонентите независимо от техния размер.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, което го прави идеален за различни типове колела и конструкции. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки лесна инсталация и демонтаж. Благодарение на своята компактна конструкция и лекото тегло, той е практичен за транспортиране и съхранение, като одновременно гарантира дълготрайност и издържливост при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,12 kg. Този компонент е оптимизиран за работа с фитинги, чийто диаметър варира в диапазона от минимум 21,5 mm до максимум 24 mm, което позволява гъвкава адаптация към различни размери на монтажни точки. Разширителят осигурява надежна функционалност и стабилност при монтаж на колелца, като е подходящ за индустриални и търговски приложения, където е необходима прецизна адаптация между компонентите.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук за контактната повърхност, като е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg