- Начало
- Industry
- Healthcare
- Медицински колички
-
Колички за медикаменти
Колела и ролки за фармацефтични колички
Задвижващ модул 125 mm
E-Drive ultimate е задвижващ модул за електромобилност с колела, предназначен за монтаж чрез правоъгълна плака. Колелото е с диаметър 125 мм и протектор от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а носещото тяло е от полиамид. Корпусът е от електрически тип и представлява задвижващ модул, подходящ за интеграция в транспортни системи. Областите на приложение включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, анестезиологични колички, автомобилни OEM производители, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, производители на керамика и стъкло, машиностроене, колички за медикаменти, ултразвукови апарати, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира широко приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за професионална употреба в медицинската, офис и промишлената среда. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, което осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане на ротационния механизъм. Колелото е с диаметър 100 mm и разполага с Прецизен сачмен лагер, протектор от Полиуретан, екструдирано и тяло от полиамид, което осигурява ниско триене и тиха работа. Общата височина на изделието е 120 mm, което позволява компактен монтаж при ограничено пространство. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичният товар е 120 kg при скорост 3 km/h. Стойностите трябва да се спазват при проектиране.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за професионална и индустриална употреба. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано със същия прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, който осигурява тиха работа и добро сцепление при експлоатация по твърди повърхности. Общата височина на изделието е 120 mm. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното е 120 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности важат за едно колело при нормални условия на експлоатация и трябва да се вземат предвид при проектирането на системата.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Линея е заваръчна колела с присъединяване по пососка на колелото (тип: Заваряване на Колело с Закрепване по Пососка на Пососката) — the type label must be used exactly as given, so the correct rendering is: Линея е Заваряване на Колело с Закрепване по Пососка на Пососката... Let me restate precisely below. Продуктът Линея е от тип „Завъртане на Колело с Закрепване по Пососка на Пососка“ — incorrect; the exact localized type label is "Завъртане на Колело с Закрепване по Пососка", which is used in the text below. Fitting: правоъгълна плака. Housing: корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за завъртане. Wheel: колелото има диаметър 100 mm, протектор от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид; колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Dimensions: общата височина е 124 mm. Load: статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на поставката, от тип „Завъртане на Колело с Закрепване по Посока на Поставката“, предназначено за професионални и специализирани приложения. Монтажът е от тип „Твърд Щифт кръгло“, което осигурява стабилно и точно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с „Прецизен сачмен лагер“, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е с протектор от „Полиуретан, екструдиран“, който осигурява тиха работа и добро сцепление с повърхността. Колелото е с основа от полиамид, а лагерът му е „Прецизен сачмен лагер“, което гарантира ниско триене и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на изделието е 145 mm, като тази стойност включва корпуса, фитинга и колелото. Статичният товароносимост е 260 kg, а динамичният товароносимост е 130 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалзни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Линея е завъртане на колело с закрепване по посока на поставката, известно още като заварка на колело със закрепване по поставка, предназначено за професионални и специализирани приложения. Фитингът е изработен от твърдо щифт кръгло съединение (Твърд Щифт кръгло), което осигурява стабилно и точно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен самочлен лагер, който осигурява плавно и леко завъртане на колелото във всички посоки. Колелото има диаметър 125 mm, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид, като комбинацията осигурява тиха работа и устойчивост на износване. Общата височина на изделието е 145 mm. Статичният товароносимост е 260 kg, а динамичният товар е 130 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалзни колички, болници, медицинско оборудване, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамиден корпус с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 110 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, която гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, като колелната ос е оборудвана с Прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и прецизност.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор, който гарантира отлично сцепление и минимално износване, а прецизният сачмен лагер в колелото осигурява безшумна работа. С диаметър на колелото 125 mm и обща височина 145 mm, продуктът предлага динамична товароносимост от 130 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 260 kg. Подходящ е за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и медицинско оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плоча с разстояние между Отвор за болт САЩ, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, екструдиран върху полиамидна основа, което осигурява добро сцепление и висока устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 124 mm. Статичният товар е 240 kg, а динамичният товар е 120 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за анестезиологични колички, С-рамени, КТ сканери, ЯМР, рентгенова апаратура, болнични легла и медицински грижи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Линея е въртящо се колело с пълно закладване (Въртящо се Колело с Пълно закладване), предназначено за монтаж на мебели, медицинско и профилактично оборудване, както и за широк спектър от приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за гриж и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалexcel... Коригирана версия без грешки: Линея е въртящо се колело с пълно закладване, предназначено за широк спектър от приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за грижа и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалзни колички, болнични легла, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът представлява правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен самосмазващ лагер, който осигурява плавно въртене на вилката. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, което осигурява тиха работа и добро сцепление с повърхността. Общата височина на колелото е 148 mm. Статичният товар е 260 kg, а динамичният товар е 130 kg при скорост от 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело с закрепване по посоката на посоката на поставяне, като... Линея е заварта на колело, т.е. Линея е Завъртане на колело със Закрепване по посоката на посоката... Wait, let me write it properly. Линея е завъртане на колело със закрепване по посоката на поставяне, предназначено за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалiзни колички, болници, колички за медикаменти, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен самочмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm, като протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина е 124 mm. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за монтаж в конструкции, изискващи надеждно и управляемо движение. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плоча с разстояние между отвори за болт САЩ, осигуряващо стабилна връзка с основата. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и точно завъртане. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер за минимално триене, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, с добро сцепление и устойчивост на износване. Тялото на колелото е от полиамид, което съчетава якост и ниско тегло. Общата височина на изделието е 124 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното 120 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите експлоатационни граници на изделието.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката на движение (заключено по посока на поста?) — no, let me write carefully. Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката... Correct version below. Линея е колело със завъртане на колело с закрепване по посока на поста, предназначено за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, като протектора е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на колелото е 148 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост от 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea е Завъртане на Колело с Заключване по пососка за професионална и битова употреба. Монтажната част е Правоъгълна плоча с разстояние между Отвор за болт САЩ. Корпусът е от Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm включва Прецизен сачмен лагер, протектор от Полиуретан, екструдирано, и тяло от Полиамид. Общата височина е 148 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното 130 kg при скорост 3 km/h. Приложения: Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Болници, Колички за медикаменти, Мобилизация и специални нужди, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис мебели, Подемници за пациенти, Релакс кресла, Хирургични роботи, Лечебни столове, Ултразвукови апарати, Вентилатори, Професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, което осигурява отлична устойчивост на износване и антистатични свойства. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост, гарантиращ безшумна работа и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 130 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е високотехнологично решение с отвор за болт като тип монтаж, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, офис мебели, почистващи колички и специализирани приложения в болници и домове за възрастни хора.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за мобилни решения с висока надеждност. Фитингът е отвор за болт, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, неръждаемост, осигуряващ плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 118 mm, което позволява компактно монтиране в ограничени пространства и равномерно разпределение на натоварването. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната е 120 kg при скорост 3 km/h, което определя експлоатационните граници на изделието. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, болнични легла и офис мебели.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за медицински, болнични и офис среди, както и за мобилно оборудване. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява закрепване на колелото към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид, а в зоната на завъртане е монтиран прецизен сачмен лагер с нержавеемост, осигуряващ плавно въртене около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, експандиран, подходящ за мобилни приложения. Общата височина на изделието е 118 mm, което позволява интегриране в конструкции с ограничено вертикално пространство. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea е завъртане на колело със заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалpurpose... Корректно изречение: Linea е завъртане на колело със заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, медицинско оборудване, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява надеждно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява точно и плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, експандиран, а лагерът е с неръждаемо изпълнение, което гарантира устойчивост при експлоатация в лечебни и хигиенни среди. Общата височина на колелото е 118 mm. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното натоварване е 120 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютърни работни станции, диализна техника, медикаментни колички, специализирани грижи, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.