Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Номер на продукта:
5941UAP125P51 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката на движение (заключено по посока на поста?) — no, let me write ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката на движение (заключено по посока на поста?) — no, let me write carefully.
Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката...
Correct version below.
Линея е колело със завъртане на колело с закрепване по посока на поста, предназначено за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, като протектора е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на колелото е 148 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост от 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани