Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за професионални приложения, включително медицинско оборудване, офис мебели и системи за доставка на храна. Монтажната част на колелото е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на продукта. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е с бандаж от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на колелото е 148 mm, което определя монтажната височина на конструкцията. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се имат предвид при избора и експлоатацията на колелото.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.13 kg
Име на продукта
Linea
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
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката на движение (заключено по посока на поста?) — no, let me write carefully. Линея е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката... Correct version below. Линея е колело със завъртане на колело с закрепване по посока на поста, предназначено за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm, като протектора е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на колелото е 148 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост от 3 km/h.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg