Въртящ се Колело 100 mm
Linea
EAN:
4031582352689
Номер на продукта:
5940UAC100R05-28 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лаге...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютърни работни станции, диализна техника, медикаментни колички, специализирани грижи, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани