Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицинско и офис оборудване. Фитингът е от тип твърд щифт, кръгло, което осигурява надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, а колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост, който осигурява плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление и стабилно движение. Общата височина на колелото е 120 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.93 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и полиамидна конструкция на корпуса с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, кетъринг системи, компютърни работни станции, диализна техника, медикаментни колички, специализирани грижи, офис мебели, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Linea е колело от тип Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за надеждно и прецизно придвижване на оборудване и конструкции в различни среди. Закрепването към носещата конструкция се осъществява чрез тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилна и надеждна връзка с основата. Корпусът на колелото е изработен от полиамид, който съчетава висока якост с ниско тегло, а въртящата се част се опира на прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно и контролирано завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление и устойчивост на износване. Лагерният механизъм е изработен от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайна работа и устойчивост на корозия. Общата височина на колелото е 120 mm, което позволява лесното му интегриране в съществуващи конструкции и системи. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg