Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
EAN:
4031582352849
Номер на продукта:
5941UAC100R05-28 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е колело от тип Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за надеждно и прецизно придвижване на оборудван...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е колело от тип Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за надеждно и прецизно придвижване на оборудване и конструкции в различни среди. Закрепването към носещата конструкция се осъществява чрез тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилна и надеждна връзка с основата. Корпусът на колелото е изработен от полиамид, който съчетава висока якост с ниско тегло, а въртящата се част се опира на прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно и контролирано завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление и устойчивост на износване. Лагерният механизъм е изработен от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайна работа и устойчивост на корозия. Общата височина на колелото е 120 mm, което позволява лесното му интегриране в съществуващи конструкции и системи. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани