Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
EAN:
4031582368734
Номер на продукта:
5941UAP100R05-22 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за професионална употреба в медицинската, офис и промишлената...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за професионална употреба в медицинската, офис и промишлената среда. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, което осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане на ротационния механизъм. Колелото е с диаметър 100 mm и разполага с Прецизен сачмен лагер, протектор от Полиуретан, екструдирано и тяло от полиамид, което осигурява ниско триене и тиха работа. Общата височина на изделието е 120 mm, което позволява компактен монтаж при ограничено пространство. Статичната товароносимост е 240 kg, а динамичният товар е 120 kg при скорост 3 km/h. Стойностите трябва да се спазват при проектиране.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани