Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

E-Drive ultimate е задвижващ модул за електромобилност с колела, предназначен за монтаж чрез правоъгълна плака. Колелото е с диаметър 125 мм и протектор от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а носещото тяло е от полиамид. Корпусът е от електрически тип и представлява задвижващ модул, подходящ за интеграция в транспортни системи. Областите на приложение включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, анестезиологични колички, автомобилни OEM производители, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, производители на керамика и стъкло, машиностроене, колички за медикаменти, ултразвукови апарати, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Номер на материал S4
990066143
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
35.3 m/min
Номинален ток
3.5
Номинална изходна мощност
14.8
Номинално напрежение
24
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Напред и назад
Номинална скорост
197 m/min
Номинален ток
8.5
Номинална изходна мощност
144
Номинално напрежение
24
Основни атрибути
Аварийно освобождаване
Механичен
Тип
Задвижващ модул
Дължина
Макс. 315 mm (задействано спешно освобождаване)
Обща ширина
190 mm
ПРОСВЕТ
30 mm
Неравности на земята (максимална)
15 mm
Неравности на земята (минимум)
-15 mm
Височина в начална позиция
140 mm
Височина на инсталация
170 mm
Максимална скорост
4 km/h
Допустима температура на съхранение (максимална)
45 °C
Допустима температура на съхранение (минимална)
-10 °C
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
5 °C
Общо тегло
8.23 kg
Тегло
8 kg
ширина на колелото
35 mm
Ширина
178 mm
Допустима околна температура
Работна температура от 5°C до 40°C, влажност на въздуха 90 %, без кондензация
Име на продукта
E-Drive ultimate
Вид защита
IPX4 (разпръскване на вода от всички страни, всички щепсели са включени)
Максимална сила на повдигане / сила на контактно налягане
400
Максимална сила на тягата
32
Диаметър на колелото
125 мм, граница на износване 115 мм
Резба Колело
Плътна гума, без маркировка, Бръснач A 63
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Шофиране
Материал на корпуса
Електрически
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Колело с фланец
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Стандартизирана поддръжка
USB интерфейс за актуализации на фърмуера
Лесен монтаж
Ръчен блок може да бъде монтиран вертикално или хоризонтално
Надеждна електроника
Безстепенно регулиране на скоростта (напред и назад) чрез тествани предпазни превключватели
Практично системно решение
Лесно интегрирана системна решетка с модул за задвижване, контролен модул, ръчен блок за управление, батерия, зарядно устройство и монтажен комплект
Оптимален контакт със земята
Висока контактна сила между колелото и пода с компенсираща функция за неравности
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест
Оптимизиран механизъм за управление
Като пето колело за по-добро управление в завои и праволинейно движение на дълги разстояния
Дълъг експлоатационен живот
Със стандартни батерии, прибл. 200 цикъла при максимално натоварване
Ускорени процеси
По-бързо стартиране с тежки товари за ускоряване на работните процеси
Сертифицирана експлоатационна надеждност
Съответствие със стандарт DIN EN ISO 13849
Издръжлива конструкция
Пълна защита срещу пръски вода (IPX4)
Ергономично управление
Ергономично проектиран ръчен контролен блок със система и LED дисплей за състояние на батерията. Управление с един бутон
Здрав персонал
Тежките товари могат да се движат без усилие. Предпазва от физически оплаквания в областта на врата, гърба, раменете и китките
Гъвкава употреба
Благодарение на повдигащ мотор може да се включва при нужда. Без контакт със земята в режим на изчакване
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Контролен блок
EDUZ110

Контролен блок е електрически аксесоар, предназначен за управление и регулиране на системите за електромобилност с колелца. Устройството осигурява надежден контрол върху основните функции на електрическата мобилна платформа, включително регулиране на скоростта, мониторинг на енергийното потребление и координация на движението. Контролният блок е интегриран с висока точност и позволява безпроблемна комуникация между различните компоненти на системата. Материалът на корпуса е електрически изолиран, което гарантира безопасност при работа и защита от външни влияния. Аксесоарът е оптимизиран за дълготрайна експлоатация в различни условия на околната среда и е съвместим със стандартните електромобилни платформи с колелца.

Аксесоар
E-Drive комплект дръжки
EDMZ310 3m

E-Drive комплект дръжки е електрически аксесоар, предназначен за електромобилност с колелца, който осигурява надежден и удобен начин за управление и транспортиране на електрически превозни средства. Този комплект е разработен с висока техническа точност, като интегрира съвременни електрически компоненти в компактна конструкция, подходяща за различни условия на експлоатация. Дръжките са проектирани да издържат на дневното използване, обезпечавайки стабилност и контрол при маневриране на устройството. Материалът на корпуса е електрически изолиран, което гарантира безопасност при работа с електрическите системи. Аксесоарът е съвместим със стандартни платформи за електромобилност и позволява лесна инсталация без допълнителни модификации. Комплектът е идеален за професионално и личностно използване, където се изисква висока надеждност и функционалност при работа с електрически превозни средства с колелца.