Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44.5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и медицинско оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плоча с разстояние между Отвор за болт САЩ, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и протектор от полиуретан, екструдиран върху полиамидна основа, което осигурява добро сцепление и висока устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 124 mm. Статичният товар е 240 kg, а динамичният товар е 120 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за анестезиологични колички, С-рамени, КТ сканери, ЯМР, рентгенова апаратура, болнични легла и медицински грижи.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за монтаж в конструкции, изискващи надеждно и управляемо движение. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плоча с разстояние между отвори за болт САЩ, осигуряващо стабилна връзка с основата. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и точно завъртане. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер за минимално триене, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, с добро сцепление и устойчивост на износване. Тялото на колелото е от полиамид, което съчетава якост и ниско тегло. Общата височина на изделието е 124 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 240 kg, а динамичното 120 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите експлоатационни граници на изделието.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg